(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขายเป็นชิ้น หมายเหตุ : สิ่งนี้แตกต่างจากหมายเลขที่มีอยู่ในเคส (ชิ้น) ที่ระบุไว้ในแค็ตตาล็อก
รหัสสินค้า |
---|
MY4N3 |
MY4N3S |
MY4N8 |
MY4N8S |
MY4N10 |
MY4N10S |
MY4N12 |
MY4N12S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 346.96 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 53 | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | สกรูเกลียว W3 / 8X 16 | ||
฿ 396.88 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 53 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | สกรูเกลียว W3 / 8X 16 | ||
฿ 346.65 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 53 | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | M8 × 1.25 | ||
฿ 396.57 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 53 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | M8 × 1.25 | ||
฿ 347.58 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 53 | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | M10 × 1.5 | ||
฿ 397.50 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 53 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | M10 × 1.5 | ||
฿ 351.91 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 54.5 | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | M12 × 1.75 | ||
฿ 401.84 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 54.5 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | M12 × 1.75 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 35.01 ถึง 80.00 | น้ำหนักบรรทุกที่รับได้ (โหลดที่มีประสิทธิภาพ)(daN) | 49 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ล้อ | ไนล่อน | ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) | 40 | ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) | 39 | รัศมีวงเลี้ยว C(มิลลิเมตร) | 12.5 |
รูปทรง ส่วนการติดตั้ง | ขันเกลียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง