(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ เพลา แนวตั้งเพื่อให้การติดตั้ง สกรู ง่าย
·ขันหกเหลี่ยมที่ด้านหลังของ ลูกล้อ
·สามารถเพิ่มความเร็วและลดค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตั้งได้
·ขายในหน่วยเดียว
[การใช้]
· อุปกรณ์ทางการแพทย์.
·ผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า
·อุปกรณ์ OA
·เครื่องจักร อุตสาหกรรม
· จอแสดงผล
·เฟอร์นิเจอร์ / ผลิตภัณฑ์ ทำจากไม้
รหัสสินค้า |
---|
MY6EN3 |
MY6EN3S |
MY6EN4 |
MY6EN4S |
MY6EN8 |
MY6EN8S |
MY6EN10 |
MY6EN10S |
MY6EN12 |
MY6EN12P1.25 |
MY6EN12S |
MY6EN12SP1.25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 502.23 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | สกรูเกลียว W3 / 8X 16 | ||
฿ 548.83 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | สกรูเกลียว W3 / 8X 16 | ||
฿ 521.77 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | สกรูเกลียว U1 / 2X 20 | ||
฿ 571.54 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | สกรูเกลียว U1 / 2X 20 | ||
฿ 501.46 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | M8 × 1.25 | ||
฿ 548.05 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | M8 × 1.25 | ||
฿ 501.77 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | M10 × 1.5 | ||
฿ 548.52 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | M10 × 1.5 | ||
฿ 502.39 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | M12 × 1.75 | ||
฿ 520.84 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | M12 | ||
฿ 548.98 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | M12 × 1.75 | ||
฿ 570.61 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | M12 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ | ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 67 | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 35.01 ถึง 80.00 |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนักบรรทุกที่รับได้ (โหลดที่มีประสิทธิภาพ)(daN) | 78.4 | วัสดุ ล้อ | อีลาสโตเมอร์ | ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี |
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) | 50 | ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) | 45 |
รัศมีวงเลี้ยว C(มิลลิเมตร) | 17 | รูปทรง ส่วนการติดตั้ง | ขันเกลียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง