(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขายในหน่วยเดียวบันทึก:ซึ่งแตกต่างจากหมายเลขที่อยู่ใน เคส (ชิ้น) ที่ระบุไว้ในแค็ตตาล็อก
รหัสสินค้า |
---|
TYF40N3 |
TYF40N3S |
TYF40N8 |
TYF40N8S |
TYF40N10 |
TYF40N10S |
TYF40N12 |
TYF40N12S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 226.02 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 43.5 | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | สกรูเกลียว W3 / 8X 16 | ||
฿ 274.70 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 43.5 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | สกรูเกลียว W3 / 8X 16 | ||
฿ 225.55 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 43.5 | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | M8 × 1.25 | ||
฿ 274.08 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 43.5 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | M8 × 1.25 | ||
฿ 226.33 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 43.5 | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | M10 × 1.5 | ||
฿ 275.01 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 43.5 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | M10 × 1.5 | ||
฿ 254.86 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 45 | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | M12 × 1.75 | ||
฿ 303.54 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 45 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | M12 × 1.75 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 35.01 ถึง 80.00 | น้ำหนักบรรทุกที่รับได้ (โหลดที่มีประสิทธิภาพ)(daN) | 39.2 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ล้อ | ไนล่อน | ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) | 40 | ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) | 44 | รัศมีวงเลี้ยว C(มิลลิเมตร) | 15 |
รูปทรง ส่วนการติดตั้ง | ขันเกลียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง