(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขายในหน่วยเดียวบันทึก:ซึ่งแตกต่างจากหมายเลขที่อยู่ใน เคส (ชิ้น) ที่ระบุไว้ในแค็ตตาล็อก
รหัสสินค้า |
---|
TFW60 |
TFW60F |
TFW60S |
TFW60SF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูติดตั้ง พิทช์ P1 หรือ fp (มิลลิเมตร) | รูติดตั้ง พิทช์ ช์ รู ตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท F1 หรือ fb (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท F2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะรูกลม (มิลลิเมตร) | รูปทรง ส่วนการติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 352.84 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | หลุม แบบกลม (3 หลุม) | - | - | - | - | 54 | แผ่นเพลทสามเหลี่ยม | ||
฿ 356.87 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | รูกลม | 46 | 35 | 60 | 50 | - | แผ่นเพลทสี่เหลี่ยม | ||
฿ 411.22 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | หลุม แบบกลม (3 หลุม) | - | - | - | - | 54 | แผ่นเพลทสามเหลี่ยม | ||
฿ 415.25 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | รูกลม | 46 | 35 | 60 | 50 | - | แผ่นเพลทสี่เหลี่ยม |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ล้อ คู่ | ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 76 | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 35.01 ถึง 80.00 |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนักบรรทุกที่รับได้ (โหลดที่มีประสิทธิภาพ)(daN) | 78.4 | วัสดุ ล้อ | ไนล่อน | ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี |
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) | 60 | ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) | 46 |
รัศมีวงเลี้ยว C(มิลลิเมตร) | 17 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง