(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขายในหน่วยเดียวบันทึก:ซึ่งแตกต่างจากหมายเลขที่อยู่ใน เคส (ชิ้น) ที่ระบุไว้ในแค็ตตาล็อก
รหัสสินค้า |
---|
N100KN12 |
N100KN12S |
N100KN16 |
N100KN16S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,326.39 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | M12 × 1.75 | ||
฿ 2,594.16 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | M12 × 1.75 | ||
฿ 2,324.53 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | [M16] M16X2.0 | ||
฿ 2,585.17 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | [M16] M16X2.0 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ | ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 113 | คุณสมบัติ | ลูกล้อ พร้อม ตลับลูกปืน |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 80.01 ถึง 140.00 | น้ำหนักบรรทุกที่รับได้ (โหลดที่มีประสิทธิภาพ)(daN) | 98 | วัสดุ ล้อ | อีลาสโตเมอร์ |
ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) | 100 |
ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) | 66 | รูปทรง ส่วนการติดตั้ง | ประเภทสกรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง