(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขายในหน่วยเดียวบันทึก:ซึ่งแตกต่างจากหมายเลขที่อยู่ใน เคส (ชิ้น) ที่ระบุไว้ในแค็ตตาล็อก
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท / ล้อ คู่ | ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 122 | คุณสมบัติ | ลูกล้อ พร้อม ตลับลูกปืน |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 80.01 ถึง 140.00 | น้ำหนักบรรทุกที่รับได้ (โหลดที่มีประสิทธิภาพ)(daN) | 98 | วัสดุ ล้อ | อีลาสโตเมอร์ |
ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
รูติดตั้ง พิทช์ P1 หรือ fp(มิลลิเมตร) | 71 | รูติดตั้ง พิทช์ ช์ รู ตามขวาง P2(มิลลิเมตร) | 71 | ความยาว แผ่นเพลท F1 หรือ fb(มิลลิเมตร) | 90 |
ความกว้างของ แผ่นเพลท F2(มิลลิเมตร) | 90 | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) | 100 | ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) | 66 |
รูปทรง ส่วนการติดตั้ง | แผ่นเพลทสี่เหลี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง