1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อเลื่อนล้อคู่TE100N

ล้อเลื่อนล้อคู่TE100N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,161.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ สต๊อปเปอร์ สองชั้นที่หยุดทั้งการหมุนในแนวตั้งและการหมุนของ ล้อ
·ใช้ได้ผลสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการสั่นสะเทือนมาก
·ขายในหน่วยเดียว
[การใช้]
· อุปกรณ์ทางการแพทย์.
·ผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า
·อุปกรณ์ OA
·เครื่องจักร อุตสาหกรรม
· จอแสดงผล
·เฟอร์นิเจอร์ / ผลิตภัณฑ์ ทำจากไม้

รหัสสินค้า
TE100N3
TE100N12
TE100N12WS
TE100N16
TE100N16WS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ขนาดเกลียว

฿ 1,161.66

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ไม่มี สต๊อปเปอร์สกรูเกลียว W3 / 8X 16

฿ 1,162.90

TKA CASTER 1 ชิ้น 3 วัน ไม่มี สต๊อปเปอร์M12 × 1.75

฿ 1,365.23

TKA CASTER 1 ชิ้น 3 วัน ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)M12 × 1.75

฿ 1,165.69

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ไม่มี สต๊อปเปอร์[M16] M16X2.0

฿ 1,362.68

TKA CASTER 1 ชิ้น 12 วัน ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน)[M16] M16X2.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 110 ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 80.01 ถึง 140.00
น้ำหนักบรรทุกที่รับได้ (โหลดที่มีประสิทธิภาพ)(daN) 98 วัสดุ ล้อ อีลาสโตเมอร์ ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) 100 ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) 64
รัศมีวงเลี้ยว C(มิลลิเมตร) 24 รูปทรง ส่วนการติดตั้ง ขันเกลียว