1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อคู่ TE75N

ลูกล้อคู่ TE75N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 912.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขายเป็นชิ้น หมายเหตุ : สิ่งนี้แตกต่างจากหมายเลขที่มีอยู่ในเคส (ชิ้น) ที่ระบุไว้ในแค็ตตาล็อก

รหัสสินค้า
TE75N3
TE75N3S
TE75N12
TE75N12S
TE75N16
TE75N16S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ขนาดเกลียว

฿ 912.18

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ไม่มี สต๊อปเปอร์สกรูเกลียว W3 / 8X 16

฿ 977.38

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุนสกรูเกลียว W3 / 8X 16

฿ 973.97

TKA CASTER 1 ชิ้น 3 วัน ไม่มี สต๊อปเปอร์M12 × 1.75

฿ 1,036.38

TKA CASTER 1 ชิ้น 3 วัน ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุนM12 × 1.75

฿ 953.27

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ไม่มี สต๊อปเปอร์[M16] M16X2.0

฿ 981.88

TKA CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน[M16] M16X2.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 84.5 ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 80.01 ถึง 140.00
น้ำหนักบรรทุกที่รับได้ (โหลดที่มีประสิทธิภาพ)(daN) 117.6 วัสดุ ล้อ อีลาสโตเมอร์ ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) 75 ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) 64
รัศมีวงเลี้ยว C(มิลลิเมตร) 20 รูปทรง ส่วนการติดตั้ง ขันเกลียว