(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขายในหน่วยเดียวบันทึก:ซึ่งแตกต่างจากหมายเลขที่อยู่ใน เคส (ชิ้น) ที่ระบุไว้ในแค็ตตาล็อก
รหัสสินค้า |
---|
TFW60N3 |
TFW60N3S |
TFW60N4 |
TFW60N4S |
TFW60N8 |
TFW60N8S |
TFW60N10 |
TFW60N10S |
TFW60N12 |
TFW60N12P1.25 |
TFW60N12S |
TFW60N12SP1.25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 347.89 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | สกรูเกลียว W3 / 8X 16 | ||
฿ 406.11 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | สกรูเกลียว W3 / 8X 16 | ||
฿ 349.13 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | สกรูเกลียว U1 / 2X 20 | ||
฿ 407.35 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | สกรูเกลียว U1 / 2X 20 | ||
฿ 347.27 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | M8 × 1.25 | ||
฿ 405.49 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | M8 × 1.25 | ||
฿ 347.58 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | M10 × 1.5 | ||
฿ 405.80 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | M10 × 1.5 | ||
฿ 348.04 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | M12 × 1.75 | ||
฿ 348.20 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | M12 | ||
฿ 406.26 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | M12 × 1.75 | ||
฿ 406.42 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | M12 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ | ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 68.5 | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 35.01 ถึง 80.00 |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนักบรรทุกที่รับได้ (โหลดที่มีประสิทธิภาพ)(daN) | 78.4 | วัสดุ ล้อ | ไนล่อน | ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี |
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) | 60 | ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) | 46 |
รัศมีวงเลี้ยว C(มิลลิเมตร) | 17 | รูปทรง ส่วนการติดตั้ง | ขันเกลียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง