(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประสิทธิภาพการหมุนและการวิ่งที่ยอดเยี่ยมเนื่องจาก ตลับลูกปืน/รองลื่น อยู่ใน เพลา แนวตั้งส่วนกลึงและส่วนหมุนของ ล้อ
·ใช้ ใบมีดลบคม ไม่ต้องการการขันชั่วคราวซึ่งทำให้การหยอด ใบมีดลบคม ง่าย
·ติด สลักเกลียว M6 ตามลำดับ 1> 2
·สามารถเพิ่มความเร็วและลดค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตั้งได้
·ขายในหน่วยเดียว
[การใช้]
· อุปกรณ์ทางการแพทย์.
·ผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า
·อุปกรณ์ OA
·เครื่องจักร อุตสาหกรรม
· จอแสดงผล
·เฟอร์นิเจอร์ / ผลิตภัณฑ์ ทำจากไม้
รหัสสินค้า |
---|
CT100-T |
CT100-Y |
CT100S-T |
CT100S-Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | น้ำหนักบรรทุกที่รับได้ (โหลดที่มีประสิทธิภาพ) (daN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,286.46 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | 39.2 | ||
฿ 3,285.53 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ถึง 35.00 | ไม่มี สต๊อปเปอร์ | 19.6 | ||
฿ 3,622.53 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 39.2 | ||
฿ 3,621.60 | TKA CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | ถึง 35.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 19.6 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ล้อ คู่ | ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 133.5 | คุณสมบัติ | ลูกล้อ พร้อม ตลับลูกปืน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ล้อ | อีลาสโตเมอร์ | ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | รูติดตั้ง พิทช์ P1 หรือ fp(มิลลิเมตร) | 50 | รูติดตั้ง พิทช์ ช์ รู ตามขวาง P2(มิลลิเมตร) | 50 |
ความยาว แผ่นเพลท F1 หรือ fb(มิลลิเมตร) | 66 | ความกว้างของ แผ่นเพลท F2(มิลลิเมตร) | 66 | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) | 100 |
ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) | 69 | รัศมีวงเลี้ยว C(มิลลิเมตร) | 33 | รูปทรง ส่วนการติดตั้ง | แผ่นเพลทสี่เหลี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง