(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อฟลูออโรเรซิ่นมีคุณสมบัติทนความร้อนที่ดี, ทนทานต่อสารเคมี, ไม่เหนียวเหนอะและมีความเป็นฉนวนไฟฟ้า
[คุณสมบัติ]
· สินค้าเป็นท่อบางที่ทำจากฟลูออโรเรซิ่นต่างๆ มากมาย
· สินค้ามีคุณสมบัติทนความร้อนที่เหนือกว่า, ไม่เหนียวเหนอะ, ทนทานต่อสารเคมี, มีความเป็นฉนวนไฟฟ้าและนิยมใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
ชนิด | แบบตรง | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | OD มม(Ø) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
OD [ความแตกต่าง] | ถึง 7 | ID มม(Ø) | 4.35 | วัสดุ | ฟลูออโรเรซิ่น |
ID [ความแตกต่าง] | ถึง 5 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / สารเคมี / น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป / น้ำมัน ถ่ายเทความร้อน | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ทนความร้อน / ทนสารเคมี |
สี | น้ำนมสีขาว | วัสดุ ฟลูออโรเรซิ่น | PTFE | ความยาว(ม.) | 10 |
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(℃) | 260 | สเปค | รุ่นขนาดนิ้ว (หน่วยเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและภายนอกคือ มม.) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TUF-100-4.35X6.35-10M ในชุด ท่อสปาเก็ตตี้ Chukoh Flow, ท่อ PTFE (รุ่นขนาดนิ้ว)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง