(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ไม่เหมาะสำหรับใช้กับ ท่อเหล็ก สเตนเลส เนื่องจาก ข้อต่อโลหะ แตกต่าง กัน จะส่งผลให้
ชนิด | ข้อต่อ (แยก และ ชนิดสกรู) | ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเกลียว | 1 1 / 4B (32 A) | ปลายที่สองที่ ขนาดเกลียว | 1B (25 A) | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.4 |
วัสดุ ปะเก็น | EPDM | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กหล่อ | ประเภท สลักเกลียว | สลักเกลียว M8U |
แปรงทาสี พื้นผิว | การ การเคลือบผิว สนิม หลัก (ปลายหาง R) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TOPJ-T-211/4X1B-R ในชุด เต้ารับ บน ชนิดเกลียวใน T-2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง