1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MR ข้อต่อ II อแดปเตอร์/ตัวแปลง เกลียวนอก ชนิด AP

MR ข้อต่อ II อแดปเตอร์/ตัวแปลง เกลียวนอก ชนิด AP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 369.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก ความกด, ความอัด, ความดันขัน ฝาเกลียว เข้ากับปลอก หางปลา บน ท่อเหล็ก สร้าง ซีล และป้องกันการลื่นของ ท่อเหล็ก

รหัสสินค้า
MRJ-AP-13SUX1/2B
MRJ-AP-20SUX3/4B
MRJ-AP-25SUX1B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับ ท่อเหล็ก OD
(Ø)
จำนวนด้าย (B) บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ขนาดเกลียว (su)

฿ 369.82

RKN COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 7 วัน 15.881/213

฿ 491.64

RKN COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 11 วัน 22.223/420

฿ 711.15

RKN COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 11 วัน 28.58125

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ BC6 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ประเภทของ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก อแดปเตอร์/ตัวแปลง เกลียวนอก วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ทองแดง / สเตนเลส
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ R แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0 :: 100