(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 to 22:00 1/3/2020. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

KOMA SUS FIT, Three-way Reducing Tees, RT

KOMA SUS FIT, Three-way Reducing Tees, RT

A pipe-expanding mechanical fitting that uses a dedicated pipe expander for high load bearing capacity.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
KSF-RT-25X20X20SU
KSF-RT-30X25X20SU
KSF-RT-40X30X20SU
KSF-RT-50X40X20SU
KSF-RT-60X50X20SU
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งApplicable Pipe O.D.
(Ø)
Applicable Pipe O.D.of the second end
(Ø)
Operating Temperature Range
(°C)
Applicable Pipe Nominal diameter (Su) Applicable Pipe Nominal diameter of the second end (Su)
9 Day(s) or more 28.5822.220~802520
9 Day(s) or more 3428.580~803025
9 Day(s) or more 42.7340~804030
9 Day(s) or more 48.642.70~805040
9 Day(s) or more 60.548.60~806050

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Material SCS13 Applicable Fluid Water
Connection Type Pipe⇔Pipe, different diameters Connection Type - Unequal Diameter Tube 3-way Different Diameters Tees Material of Applicable Pipe Stainless Steel
Max. Operating Pressure(MPa) 2 Surface Treatment No Applicable Pipe O.D.of the 3rd end(φ) 22.22
Applicable Pipe Nominal diameter of the third end (Su) 20