(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

KOMA SUS FIT, Saddle for Water Faucet Elbow WTL

KOMA SUS FIT, Saddle for Water Faucet Elbow WTL

A pipe-expanding mechanical fitting that uses a dedicated pipe expander for high load bearing capacity.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
KSF-WTL-13SUX1/2B
KSF-WTL-20SUX1/2B
KSF-WTL-20SUX3/4B
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งApplicable Pipe O.D.
(Ø)
Nominal of Thread (B) Operating Temperature Range
(°C)
Applicable Pipe Nominal diameter (Su)
8 Day(s) or more 15.881/20~8013
8 Day(s) or more 22.221/20~8020
8 Day(s) or more 22.223/40~8020

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Material SCS13 Applicable Fluid Water
Connection Type Screw⇔Pipe Connection Types of connection, Screw, pipe connection Washer Faced Elbow for Water Tap Material of Applicable Pipe Stainless Steel
Connection Thread Type Rp Max. Operating Pressure(MPa) 2 Surface Treatment No