(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชุด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน LA ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่มี การ กด ปะเก็นยาง เข้ากับ ท่อเหล็ก เพื่อ แบบหล่อ ซีล
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว A 1 | ขนาดเกลียว B 1 | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 390.45 | RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 15 | 1/2 | ท่อเหล็ก / ท่อ PVC | 21.7 | บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c) | -10 ~ 40 | ||
฿ 257.41 | RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 15 | 1/2 | ท่อเหล็ก / ท่อ PVC | 21.7 | ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w) | -10~ 60 | ||
฿ 676.47 | RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 25 | 1 | ท่อเหล็ก | 34 | บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c) | -10 ~ 40 | ||
฿ 542.33 | RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 1 | ท่อเหล็ก | 34 | ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w) | -10~ 60 | ||
฿ 1,411.79 | RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 50 | 2 | ท่อเหล็ก / ท่อ PVC | 60.5 | บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c) | -10 ~ 40 | ||
฿ 1,150.54 | RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 2 | ท่อเหล็ก / ท่อ PVC | 60.5 | ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w) | -10~ 60 | ||
฿ 503.53 | RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 20 | 3/4 | ท่อเหล็ก / ท่อ PVC | 27.2 | บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c) | -10 ~ 40 | ||
฿ 384.11 | RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 3/4 | ท่อเหล็ก / ท่อ PVC | 27.2 | ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w) | -10~ 60 | ||
฿ 313.65 | RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 3/8 | ท่อเหล็ก / ท่อ PVC | 17.3 | บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c) | -10 ~ 40 | ||
฿ 313.94 | RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3/8 | ท่อเหล็ก / ท่อ PVC | 17.3 | ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w) | -10~ 60 | ||
฿ 3,233.76 | RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 80 | 3 | ท่อเหล็ก / ท่อ PVC | 89.10 | บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c) | -10 ~ 40 | ||
฿ 3,017.88 | RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 80 | 3 | ท่อเหล็ก / ท่อ PVC | 89.10 | ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w) | -10~ 60 | ||
฿ 1,029.01 | RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 40 | 1 1/2 | ท่อเหล็ก / ท่อ PVC | 48.6 | บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c) | -10 ~ 40 | ||
฿ 664.26 | RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 40 | 1 1/2 | ท่อเหล็ก / ท่อ PVC | 48.6 | ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w) | -10~ 60 | ||
฿ 842.77 | RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 32 | 1 1/4 | ท่อเหล็ก | 42.7 | บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c) | -10 ~ 40 | ||
฿ 704.87 | RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 1 1/4 | ท่อเหล็ก | 42.7 | ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w) | -10~ 60 | ||
฿ 2,522.03 | RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 65 | 2 1/2 | ท่อเหล็ก / ท่อ PVC | 76.30 | บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c) | -10 ~ 40 | ||
฿ 2,289.21 | RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 65 | 2 1/2 | ท่อเหล็ก / ท่อ PVC | 76.30 | ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w) | -10~ 60 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | เหล็กหล่ออบเหนียว หัวใจสีดำ | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก (ทั่วไป) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ไปป์, pipe ขนาดเดียวกันชนิดของปลั๊กอิน | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ ข้อต่อลด. ฯลฯ ) |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อ เชิงกล | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก ขนาด JIS | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | วัสดุ ปะเก็น ยาง | NBR |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง