(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แรงดันที่ใช้งานได้สูงสุด: 2.5 MPa (น้ำไหลคงที่ที่อุณหภูมิ 120°C หรือน้อยกว่า), 1.0 MPa (ไอน้ำ, ลม, แก๊ส หรือน้ำมันที่อุณหภูมิ 300°C หรือน้อยกว่า)
สินค้าตามมาตรฐาน JIS B 2301 "ข้อต่อท่อเหล็กหล่ออบเหนียว ชนิดขันเกลียว" สำหรับสินค้ามาตรฐาน วัสดุคือ JIS G 5705 "สินค้าเหล็กเหล็กหล่ออบเหนียวดำ (FCMB27-05)"
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 46.96 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 113.42 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 2B (15 A) | น้ำ | [เคลือบเรซิ่น] เคลือบอีพอกซีเรซิน | ||
฿ 43.33 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 55.74 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 4B (8 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 55.23 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 4B (8 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 55.74 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 8B (6 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 48.00 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 1 / 8B (6 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | |
฿ 80.52 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1B (25 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 148.26 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1B (25 A) | น้ำ | [เคลือบเรซิ่น] เคลือบอีพอกซีเรซิน | ||
฿ 70.15 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 184.65 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 352.26 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | น้ำ | [เคลือบเรซิ่น] เคลือบอีพอกซีเรซิน | ||
฿ 205.99 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2B (50 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 52.58 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 3 / 4B (20 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ไม่ | |
฿ 118.45 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 4B (20 A) | น้ำ | [เคลือบเรซิ่น] เคลือบอีพอกซีเรซิน | ||
฿ 52.62 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 55.74 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 8B (10 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 63.59 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 8B (10 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 578.71 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3B (80 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 1,090.45 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3B (80 A) | น้ำ | [เคลือบเรซิ่น] เคลือบอีพอกซีเรซิน | ||
฿ 615.10 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3B (80 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 985.94 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4B (100 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 1,837.94 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4B (100 A) | น้ำ | [เคลือบเรซิ่น] เคลือบอีพอกซีเรซิน | ||
฿ 904.26 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4B (100 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 2,344.65 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 5B (125 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 3,879.48 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 5B (125 A) | น้ำ | [เคลือบเรซิ่น] เคลือบอีพอกซีเรซิน | ||
฿ 1,954.06 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5B (125 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 3,633.29 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6B (150 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 5,875.74 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6B (150 A) | น้ำ | [เคลือบเรซิ่น] เคลือบอีพอกซีเรซิน | ||
฿ 3,027.87 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6B (150 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 138.97 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 243.87 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | น้ำ | [เคลือบเรซิ่น] เคลือบอีพอกซีเรซิน | ||
฿ 146.73 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 105.68 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 205.55 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | น้ำ | [เคลือบเรซิ่น] เคลือบอีพอกซีเรซิน | ||
฿ 103.35 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 370.84 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 697.55 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | น้ำ | [เคลือบเรซิ่น] เคลือบอีพอกซีเรซิน | ||
฿ 401.31 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | หัวฉีด | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | เหล็กหล่ออบเหนียว สีดำสำหรับหัวใจ (FCMB27-05) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.5 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง