(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แรงดันที่ใช้งานได้สูงสุด: 2.5 MPa (น้ำไหลคงที่ที่อุณหภูมิไม่เกิน 120°C), 1.0 MPa (ไอน้ำ, ลม, แก๊ส และน้ำมันที่อุณหภูมิไม่เกิน 300°C)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 80.52 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 261.68 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | น้ำ | [เคลือบเรซิ่น] เคลือบอีพอกซีเรซิน | ||
฿ 88.26 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 93.29 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 99.10 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 93.29 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 8B (6 A) | 1 / 8B (6 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 99.10 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 8B (6 A) | 1 / 8B (6 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 149.76 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 379.35 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | น้ำ | [เคลือบเรซิ่น] เคลือบอีพอกซีเรซิน | ||
฿ 153.29 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 397.55 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 909.68 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | น้ำ | [เคลือบเรซิ่น] เคลือบอีพอกซีเรซิน | ||
฿ 399.87 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 87.87 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 277.55 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | น้ำ | [เคลือบเรซิ่น] เคลือบอีพอกซีเรซิน | ||
฿ 95.23 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 93.29 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 99.10 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 1,348.26 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3B (80 A) | 3B (80 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 1,544.13 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3B (80 A) | 3B (80 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 2,533.16 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 4B (100 A) | 4B (100 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 2,385.34 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4B (100 A) | 4B (100 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 272.90 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 679.35 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | น้ำ | [เคลือบเรซิ่น] เคลือบอีพอกซีเรซิน | ||
฿ 316.65 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 205.94 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 546.58 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | น้ำ | [เคลือบเรซิ่น] เคลือบอีพอกซีเรซิน | ||
฿ 239.23 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 858.58 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ไม่ | ||
฿ 1,002.19 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่องอ ถนน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | เหล็กหล่ออบเหนียว สีดำสำหรับหัวใจ (FCMB27-05) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | R | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.5 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
วงดนตรี | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง