1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้งท่อเหล็ก, ชนิดขันเกลียว, ข้องอ 45°

ข้อต่อฟิตติ้งท่อเหล็ก, ชนิดขันเกลียว, ข้องอ 45°
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 80.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

แรงดันที่ใช้งานได้สูงสุด: 2.5 MPa (น้ำไหลคงที่ที่อุณหภูมิไม่เกิน 120°C หรือต่ำกว่า), 1.0 MPa (ไอน้ำ, ลม, แก๊ส และน้ำมันที่อุณหภูมิไม่เกิน 300°C)

รหัสสินค้า
BL45-1/2B-W
BL45-1B-W
BL45-2B-W
BL45-3/4B-W
BL45-3B-B
BL45-3B-C
BL45-3B-W
BL45-4B-B
BL45-4B-C
BL45-4B-W
BL45-5B-B
BL45-5B-C
BL45-5B-W
BL45-6B-B
BL45-6B-C
BL45-6B-W
BL45-11/2B-W
BL45-11/4B-W
BL45-21/2B-B
BL45-21/2B-C
BL45-21/2B-W
L45-1/2B-B
L45-1/2B-C
L45-1/2B-W
L45-1/4B-B
L45-1/4B-W
L45-1/8B-W
L45-1B-B
L45-1B-C
L45-1B-W
L45-2B-B
L45-2B-C
L45-2B-W
L45-3/4B-B
L45-3/4B-C
L45-3/4B-W
L45-11/2B-B
L45-11/2B-C
L45-11/2B-W
L45-11/4B-BSALE
L45-11/4B-C
L45-11/4B-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ กระบวนการเตรียมผิว วงดนตรี

฿ 80.22

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 11 วัน 1 / 2B (15 A)น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนมี

฿ 120.32

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 11 วัน 1B (25 A)น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนมี

฿ 415.22

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 11 วัน 2B (50 A)น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนมี

฿ 86.48

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน 3 / 4B (20 A)น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนมี

฿ 1,110.58

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 11 วัน 3B (80 A)น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมันไม่มี

฿ 1,928.52

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 11 วัน 3B (80 A)น้ำ[เคลือบเรซิ่น] เคลือบอีพอกซีเรซินมี

฿ 1,311.10

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 11 วัน 3B (80 A)น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนมี

฿ 1,901.81

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 11 วัน 4B (100 A)น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมันไม่มี

฿ 3,224.52

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 11 วัน 4B (100 A)น้ำ[เคลือบเรซิ่น] เคลือบอีพอกซีเรซินมี

฿ 2,201.42

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 11 วัน 4B (100 A)น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนมี

฿ 5,281.94

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 11 วัน 5B (125 A)น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมันไม่มี

฿ 7,855.74

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 11 วัน 5B (125 A)น้ำ[เคลือบเรซิ่น] เคลือบอีพอกซีเรซินมี

฿ 4,401.29

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 11 วัน 5B (125 A)น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนมี

฿ 8,013.29

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 11 วัน 6B (150 A)น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมันไม่มี

฿ 11,732.90

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 11 วัน 6B (150 A)น้ำ[เคลือบเรซิ่น] เคลือบอีพอกซีเรซินมี

฿ 6,677.81

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 11 วัน 6B (150 A)น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนมี

฿ 227.66

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 11 วัน 1 1 / 2B (40 A)น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนมี

฿ 169.71

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 11 วัน 1 1 / 4B (32 A)น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนมี

฿ 773.03

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 11 วัน 2 1 / 2B (65 A)น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมันไม่มี

฿ 1,451.61

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 11 วัน 2 1 / 2B (65 A)น้ำ[เคลือบเรซิ่น] เคลือบอีพอกซีเรซินมี

฿ 924.00

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 11 วัน 2 1 / 2B (65 A)น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนมี

฿ 93.29

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 2B (15 A)น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมันไม่ไม่มี

฿ 164.90

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 2B (15 A)น้ำ[เคลือบเรซิ่น] เคลือบอีพอกซีเรซินไม่มี

฿ 84.58

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1 / 2B (15 A)น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนไม่มี

฿ 106.06

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 4B (8 A)น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมันไม่ไม่มี

฿ 114.58

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 4B (8 A)น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนไม่มี

฿ 117.32

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 1 / 8B (6 A)น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนไม่มี

฿ 137.42

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1B (25 A)น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมันไม่ไม่มี

฿ 239.23

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1B (25 A)น้ำ[เคลือบเรซิ่น] เคลือบอีพอกซีเรซินไม่มี

฿ 146.32

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 1B (25 A)น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนไม่มี

฿ 384.39

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 2B (50 A)น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมันไม่ไม่มี

฿ 672.77

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 2B (50 A)น้ำ[เคลือบเรซิ่น] เคลือบอีพอกซีเรซินไม่มี

฿ 460.26

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 2B (50 A)น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนไม่มี

฿ 101.03

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 3 / 4B (20 A)น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมันไม่ไม่มี

฿ 177.68

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 4B (20 A)น้ำ[เคลือบเรซิ่น] เคลือบอีพอกซีเรซินไม่มี

฿ 106.84

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 3 / 4B (20 A)น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนไม่มี

฿ 283.40

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 2B (40 A)น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมันไม่ไม่มี

฿ 483.48

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 2B (40 A)น้ำ[เคลือบเรซิ่น] เคลือบอีพอกซีเรซินไม่มี

฿ 301.16

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 1 1 / 2B (40 A)น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนไม่มี

฿ 268.10

฿ 136.78

SCREWED FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 1 / 4B (32 A)น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมันไม่ไม่มี

฿ 365.81

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 4B (32 A)น้ำ[เคลือบเรซิ่น] เคลือบอีพอกซีเรซินไม่มี

฿ 238.45

RKN SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 4B (32 A)น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน[ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อนไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ STPG370 (SCH40) ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2.5 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด มากกว่า 2.0 mpa
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่