(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แรงดันใช้งานสูงสุด:2.5 mpa (การไหลของน้ำสม่ำเสมอที่ไม่เกิน 120 ° C หรือต่ำกว่า) 1.0 mpa (ไอน้ำอากาศก๊าซและ น้ำมัน ที่ไม่เกิน 300 ° C)
[คุณสมบัติ]
·สำหรับ ข้อต่อฟิตติ้ง ZD ส่วน สกรู ของ สกรู - บน ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก เหล็กหล่ออบเหนียว ได้รับการเคลือบด้วย เรซิ่น โพลีเมอร์ ฟลูออรีน (เป็น ยาแนว) และผ่านการอบด้วยความร้อน
·มีสองประเภท:ชนิดสีขาวและชนิดโคมาโคท (ดู ข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กหล่ออบเหนียว ชนิดสกรู )
·ไม่จำเป็นต้องใช้กาวยาแนวและม้วนเทปปิดผนึกที่อาจเป็นปัญหาในการเชื่อมต่อและลดชั่วโมงการทำงานของท่อได้
·ให้ประสิทธิภาพการ กระบวนการซีล มั่นคง
·ป้องกันการเกิดสนิมของ สกรู ที่เก็บไว้เป็นเวลานาน
·※สินค้าเคลือบโคมะผลิตตามสั่ง
รหัสสินค้า |
---|
ZD-BT-1/2B-W |
ZD-BT-1B-W |
ZD-BT-2B-W |
ZD-BT-3/4B-W |
ZD-BT-3B-W |
ZD-BT-4B-W |
ZD-BT-5B-W |
ZD-BT-6B-W |
ZD-BT-11/2B-W |
ZD-BT-11/4B-W |
ZD-BT-21/2B-W |
ZD-T-1/2B-W |
ZD-T-1B-W |
ZD-T-2B-W |
ZD-T-3/4B-W |
ZD-T-11/2B-W |
ZD-T-11/4B-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | วงดนตรี |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 91.74 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) | มี | ||
฿ 177.29 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | มี | ||
฿ 447.87 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | มี | ||
฿ 114.58 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 4B (20 A) | มี | ||
฿ 1,474.84 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3B (80 A) | มี | ||
฿ 2,486.32 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4B (100 A) | มี | ||
฿ 6,307.74 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 5B (125 A) | มี | ||
฿ 9,564.39 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6B (150 A) | มี | ||
฿ 296.52 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | มี | ||
฿ 238.45 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | มี | ||
฿ 1,015.74 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | มี | ||
฿ 87.87 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 2B (15 A) | ไม่มี | ||
฿ 171.10 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | ไม่มี | ||
฿ 447.87 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 2B (50 A) | ไม่มี | ||
฿ 108.00 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3 / 4B (20 A) | ไม่มี | ||
฿ 296.52 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | ไม่มี | ||
฿ 238.45 | RKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 11 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | ไม่มี |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่อสามทางที | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | STPG370 (SCH40) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.5 | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี ร้อน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 80 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง