• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Air Tank SAT Series

Air Tank SAT Series

[Special Features]
· Stores air
· An air tank with appropriate capacity can be selected to take advantage of the features of the control method of the compressor and save energy more efficiently.
· Optimal in compensating fluctuating air pressure, and handling instant large volume air

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
SAT-36CB-100
SAT-60C-100
SAT-120C-140
SAT-220C-140
SAT-400C-140
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งTank Capacity
(L)
Max. Operating Pressure
(MPa)
Height A
(mm)
An Air inlet IN
(B)
An air outlet OUT
(B)
1 Day(s) 361.0640With 1/2×3/8 bushingRc3 / 8 Stop Valve
1 Day(s) 601.01200With 1/2×3/8 bushingRc1 / 2 Stop Valve
1 Day(s) 1201.41370With 1 1/2×3/4 bushingRc3 / 4 Stop Valve
1 Day(s) 2201.41800With 2×1 bushingRC1 Top Valve
1 Day(s) 4001.41715With 2×1 bushingRC1 1/2 Stop Valve

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Internal Coating No