1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปั๊มลมบูสเตอร์, ชนิดปราศจากน้ำมัน ซีรีส์ ESTIBO EFBS

ปั๊มลมบูสเตอร์, ชนิดปราศจากน้ำมัน ซีรีส์ ESTIBO EFBS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 184,561.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บูสเตอร์ ปั๊มลม ขนาดเล็กชนิดไร้ น้ำมัน แรกของโลก อากาศคุณภาพสูงสามารถใช้งานได้ง่ายแม้ในสถานที่ซึ่งยากต่อการติดตั้งจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเป็น ปั๊มลม ชนิดปิดจึงไม่มีเสียง วาล์ว เสียงรบกวนต่ำ มาก

รหัสสินค้า
EFBS15BF-10M5
EFBS15BF-10M6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเครื่องวัดความถี่
(เฮิร์ตซ์)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ

฿ 184,561.73

AIW COMPRESSOR 1 ชิ้น 35 วัน 504538995482687769-5225

฿ 184,561.73

AIW COMPRESSOR 1 ชิ้น 35 วัน 604538995482694769-5233

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิดติดตั้ง ถังน้ำ มอเตอร์ พิกัดแรงม้าช่วง เอาต์พุต(PS) 2 ถึงน้อยกว่า 5 มอเตอร์ พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก(กิโลวัตต์ {} PS) 1.5{2}
วิธีการ การหล่อลื่น ปราศจาก น้ำมัน วิธีการระบายความร้อน เครื่องทำความเย็น ความดันสูงสุดของอุปกรณ์ควบคุม(MPa) 1
ปล่อยอากาศจำนวน(ลิตร / นาที) 600 ถึงน้อยกว่า 700 แหล่งที่มาของการขับขี่ (ประเภท) 3 เฟส แหล่งขับเคลื่อน (พิกัดแรงดันไฟฟ้า) 200 V
ค่า การส่งเสียง(เดซิเบล) 68 วิธีการ ความกด, ความอัด, ความดัน ผู้สนับสนุน เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง โดยไม่ต้อง เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง
ขั้นตอนการ ความกด, ความอัด, ความดัน การ ความกด, ความอัด, ความดัน ขั้น วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ไดรฟ์ สวิตช์ความดัน ปล่อยอากาศจำนวน (L / นาที) 600