1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ปั๊มลมลูกสูบ, ไม่ใช้น้ำมัน, ชนิดติดแท็งก์ TFU, ซีรีส์ TFP

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ปั๊มลมลูกสูบ, ไม่ใช้น้ำมัน, ชนิดติดแท็งก์ TFU, ซีรีส์ TFP
  • ปั๊มลมลูกสูบ, ไม่ใช้น้ำมัน, ชนิดติดแท็งก์ TFU, ซีรีส์ TFP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 30,771.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Uses a composite resin piston, providing excellent durability with no seizing or galling.
[Features]
· As it is oil-free, it supplies high quality clean air.
· Equipped with a Totally Enclosed Fan-Cooled type motor to help prevent dust and other contaminants from causing motor trouble.
· An oil-free yet powerful 1.0 MPa compressor. (Types of 5.5 kW or more use a 2-stage compression method).
· Types of 5.5 kW or more are equipped as standard with a dust-proof filter kit.
· Equipped with top runner motor *0.2 kW, 0.4 kW and 0.75 kW (100 V) are not applicable.
[Applications]
· Air source for operating general factory machinery, leisure services, textile industry, etc.
*As the compressor is very heavy, it will be delivered on a vehicle from the shipping company. Thank you for your understanding.
Contact the manufacturer if you have any issues, including the selection of options, installation or earlier delivery dates. The manufacturer's inquiry counter will answer your queries promptly. (03-5805-7404: Compressor inquiry counter)


◆ See here if you are having trouble selecting a compressor

รหัสสินค้า
TFP02C-10M
TFP04C-10M
TFP15CF-10M5
TFP15CF-10M6
TFP22CF-10M5
TFP22CF-10M6
TFP37CF-10M5
TFP37CF-10M6
TFP55CF-10M5
TFP55CF-10M6
TFP75CF-10M5
TFP75CF-10M6
TFPC07B-10C5
TFPC07B-10C6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมอเตอร์ พิกัดแรงม้าช่วง เอาต์พุต
(PS)
มอเตอร์ พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก
(กิโลวัตต์ {} PS)
ปล่อยอากาศจำนวน
(ลิตร / นาที)
แหล่งที่มาของการขับขี่ (ประเภท) แหล่งขับเคลื่อน (พิกัดแรงดันไฟฟ้า) ค่า การส่งเสียง
(เดซิเบล)
เครื่องวัดความถี่
(เฮิร์ตซ์)
ปล่อยอากาศจำนวน (L / นาที) ปริมาตร ถังเก็บลมอัด
(L)

฿ 30,771.05

COMPRESSOR 1 ชิ้น 40 วัน น้อยกว่า 10.2{1/4}10 ถึงน้อยกว่า 100[3 เฟส] 3 เฟส200 V6450/601818

฿ 42,168.68

COMPRESSOR 1 ชิ้น 40 วัน น้อยกว่า 10.4{1/2}10 ถึงน้อยกว่า 100[3 เฟส] 3 เฟส200 V6650/604518

฿ 111,054.00

COMPRESSOR 1 ชิ้น 19 วัน 2 ถึงน้อยกว่า 51.5{2}100 ถึงน้อยกว่า 200[3 เฟส] 3 เฟส200 V715016065

฿ 111,054.00

COMPRESSOR 1 ชิ้น 19 วัน 2 ถึงน้อยกว่า 51.5{2}100 ถึงน้อยกว่า 200[3 เฟส] 3 เฟส200 V716016065

฿ 123,527.00

COMPRESSOR 1 ชิ้น 12 วัน 2 ถึงน้อยกว่า 52.2{3}200 ถึงน้อยกว่า 300[3 เฟส] 3 เฟส200 V715023575

฿ 123,527.00

COMPRESSOR 1 ชิ้น 19 วัน 2 ถึงน้อยกว่า 52.2{3}200 ถึงน้อยกว่า 300[3 เฟส] 3 เฟส200 V716023575

฿ 170,384.00

COMPRESSOR 1 ชิ้น 19 วัน 5 ถึงน้อยกว่า 103.7{5}300 ถึงน้อยกว่า 400[3 เฟส] 3 เฟส200 V755037095

฿ 170,384.00

COMPRESSOR 1 ชิ้น 19 วัน 5 ถึงน้อยกว่า 103.7{5}300 ถึงน้อยกว่า 400[3 เฟส] 3 เฟส200 V756037095

฿ 287,106.00

AIW COMPRESSOR 1 ชิ้น 35 วัน 5 ถึงน้อยกว่า 105.5{7.5}500 ถึงน้อยกว่า 600[3 เฟส] 3 เฟส200 V7550580155

฿ 287,106.00

AIW COMPRESSOR 1 ชิ้น 35 วัน 5 ถึงน้อยกว่า 105.5{7.5}500 ถึงน้อยกว่า 600[3 เฟส] 3 เฟส200 V7560580155

฿ 394,245.00

AIW COMPRESSOR 1 ชิ้น 35 วัน 10 ถึงน้อยกว่า 207.5{10}800 ถึงน้อยกว่า 900[3 เฟส] 3 เฟส200 V7650825180

฿ 394,245.00

AIW COMPRESSOR 1 ชิ้น 35 วัน 10 ถึงน้อยกว่า 207.5{10}800 ถึงน้อยกว่า 900[3 เฟส] 3 เฟส200 V7660825180

฿ 76,063.00

COMPRESSOR 1 ชิ้น 40 วัน 1 ถึงน้อยกว่า 20.75{1}10 ถึงน้อยกว่า 1001 เฟส100 V71507539

฿ 76,063.00

COMPRESSOR 1 ชิ้น 40 วัน 1 ถึงน้อยกว่า 20.75{1}10 ถึงน้อยกว่า 1001 เฟส100 V71607539

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิดติดตั้ง ถังน้ำ วิธีการ การหล่อลื่น ปราศจาก น้ำมัน วิธีการระบายความร้อน เครื่องทำความเย็น
ความดัน อุปกรณ์ควบคุม สูงสุด(MPa) 1 วิธีการ ความกด, ความอัด, ความดัน เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง โดยไม่ต้อง เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง
ขั้นตอนการ ความกด, ความอัด, ความดัน สเตจ ความกด, ความอัด, ความดัน วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ไดรฟ์ สวิตช์ความดัน