(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การเคลื่อนย้ายทำได้ง่าย เนื่องจากเป็นล้อเรซิ่น มีตลับลูกปืนรวมอยู่ด้วย
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ ที่แม้จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก แต่ถูกออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนักมาก
·สามารถใช้ร่วมกับ ล้อเป็น JW ขนาดกะทัดรัดสำหรับงานหนัก และล้อเป็น L-JW ขนาดกะทัดรัดสำหรับงานหนัก มีก้านปรับระดับ
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H2(มิลลิเมตร) | 68 | ช่วงโหลด(daN) | 140.01 ถึง 220.00 |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | ช่วงโหลดสูงสุด(daN) | 156.8 | วัสดุ ล้อ | เรซิ่น |
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) | 66 |
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์(มิลลิเมตร) | 36 | ความยาว แผ่นเพลท F(มิลลิเมตร) | 81 | ความกว้างของ แผ่นเพลท F(มิลลิเมตร) | 51.5 |
ขนาด A(Ø) | 50 | ความกว้าง ล้อ(มิลลิเมตร) | 30 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NKW50 ในชุด ล้อตาย KW ขนาดเล็กสำหรับงานหนัก พร้อมแผ่นเหล็กยึด N/KW
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง