(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดูดซับแรงกระแทกที่เกิดขึ้นกับ ล้อ เนื่องจากมีการเติมอากาศทำให้สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกสบายแม้บนพื้นผิวหรือขั้นตอนที่มีคุณภาพต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
HK250-4 |
HK300-4 |
HK350-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H2 (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลด (daN) | ช่วงโหลดสูงสุด (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท F (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท F (มิลลิเมตร) | ขนาด A (Ø) | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,016.67 | OMK CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 293 | 80.01 ถึง 140.00 | 83.3 | 125 | 125 | 160 | 160 | 250 | 90 | ||
฿ 4,184.00 | OMK CASTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 305 | 80.01 ถึง 140.00 | 107.8 | 125 | 125 | 160 | 160 | 300 | 90 | ||
฿ 5,183.33 | OMK CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 378.5 | 140.01 ถึง 220.00 | 156.8 | 140 | 140 | 175 | 175 | 350 | 110 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | ยาง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | แผ่นเหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง