1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ เหล็กกล้า - ยืดหยุ่น - สต๊อปเปอร์ - พร้อมอุปกรณ์ JB - UP / JB

ลูกล้อ เหล็กกล้า - ยืดหยุ่น - สต๊อปเปอร์ - พร้อมอุปกรณ์ JB - UP / JB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,039.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ที่ใช้โดยทั่วไปสำหรับงาน อุตสาหกรรมสามารถใช้ร่วมกับ ลูกล้อ แผ่นเหล็กกล้า มีฮาร์ดแวร์ J แบบหมุนได้หรือ ลูกล้อ แผ่นเหล็กกล้า มีฮาร์ดแวร์ K ยึดอยู่กับที่ผลิตภัณฑ์ที่มี สต๊อปเปอร์ กั้นด้านซ้ายมีจำหน่ายสำหรับขนาดø100ขึ้นไป

รหัสสินค้า
UPJB75
UPJB100
UPJB130
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H หรือ H2
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลด
(daN)
ช่วงโหลดสูงสุด
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท F
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท F
(มิลลิเมตร)
ขนาด A
(Ø)
ความกว้าง ล้อ
(มิลลิเมตร)

฿ 1,039.64

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10180.01 ถึง 140.0098636384847539

฿ 1,354.81

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 144140.01 ถึง 220.001477171969610043

฿ 1,831.24

OMK CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 178220.01 ถึง 320.00245808010710713053

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) วัสดุ ล้อ ยูรีเทน
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง แผ่นเหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม