(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ ที่นิยมใชกันมากที่สุด ในงานอุตสาหกรรม สามารถใช้ร่วมกับล้อเป็น แผ่นเหล็กกล้า J หรือล้อตาย แผ่นเหล็กกล้า K ผลิตภัณฑ์นี้ มีสต๊อปเปอร์กั้นด้านซ้าย สำหรับ ⌀100 ขึ้นไป
รหัสสินค้า |
---|
FJB75 |
FJB100 |
FJB130 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H2 (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลด (daN) | ช่วงโหลดสูงสุด (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท F (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท F (มิลลิเมตร) | ขนาด A (Ø) | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 638.01 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 101 | 35.01 ถึง 80.00 | 78.4 | 63 | 63 | 84 | 84 | 75 | 39 | ||
฿ 927.29 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | 127.4 | 71 | 71 | 96 | 96 | 100 | 43 | |
฿ 1,385.51 | OMK CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 178 | 140.01 ถึง 220.00 | 176.4 | 80 | 80 | 107 | 107 | 130 | 53 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | วัสดุ ล้อ | ยาง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | แผ่นเหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง