1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อตาย K พร้อมแผ่นเหล็กยึด F/K

ล้อตาย K พร้อมแผ่นเหล็กยึด F/K
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 422.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อที่ส่วนใหญ่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรม
· สามารถใช้ร่วมกับล้อเป็น แผ่นเหล็กกล้า J หรือล้อเป็น แผ่นเหล็กกล้า มีสต๊อปเปอร์ JB

รหัสสินค้า
FK75
FK100
FK130
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H หรือ H2
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลด
(daN)
ช่วงโหลดสูงสุด
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท F
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท F
(มิลลิเมตร)
ขนาด A
(Ø)
ความกว้าง ล้อ
(มิลลิเมตร)

฿ 422.58

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10135.01 ถึง 80.0078.4634095727539

฿ 575.27

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 14480.01 ถึง 140.00127.480451158010043

฿ 961.00

OMK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 178140.01 ถึง 220.00176.4100561389313053

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุ ล้อ ยาง
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง แผ่นเหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม