1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อตาย แบบกว้าง MG-W พร้อมข้อต่อโลหะ EU/MG-W

ล้อตาย แบบกว้าง MG-W พร้อมข้อต่อโลหะ EU/MG-W
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,158.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ที่ทนทานต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งของหนัก ด้วยการออกแบบให้รับพิกัดรับน้ำหนักได้สูง

รหัสสินค้า
EUMG-W100X50
EUMG-W130X50
EUMG-W150X50
EUMG-W150X65
EUMG-W150X75
EUMG-W200X50
EUMG-W200X65
EUMG-W200X75
EUMG-W250X75
EUMG-W250X90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H หรือ H2
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลด
(daN)
ช่วงโหลดสูงสุด
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท F
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท F
(มิลลิเมตร)
ขนาด A
(Ø)
ความกว้าง ล้อ
(มิลลิเมตร)

฿ 4,158.33

OMK CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 140320.01 ถึง 485.00323.4114501427810050

฿ 5,608.33

OMK CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 170320.01 ถึง 485.00372.4130501628313050

฿ 6,263.00

OMK CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 195320.01 ถึง 485.00421.4150501828315050

฿ 7,250.00

OMK CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 195485.01 ถึง 750.00548.81506018210015065

฿ 8,908.33

OMK CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 195485.01 ถึง 750.00656.61507018611315075

฿ 9,575.00

OMK CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 250485.01 ถึง 750.00519.41606019610220050

฿ 10,516.67

OMK CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 250485.01 ถึง 750.00666.41606019610220065

฿ 12,516.67

OMK CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 250750.01 ถึง774.21607019611620075

฿ 17,691.67

OMK CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 300750.01 ถึง9801727021112525075

฿ 22,866.67

OMK CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 300750.01 ถึง12251728021113925090

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุ ล้อ ยูรีเทน
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง ความเหนียว ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม