1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อเหล็กหล่อ ชนิด R

ลูกล้อเหล็กหล่อ ชนิด R
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,240.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อเหล็กหล่อ สามารถใช้กับ เหล็กฉากและบาร์แบน สามารถใช้กับประตูบานเลื่อน และประตู

รหัสสินค้า
R75
R100
R125
R150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H หรือ H2
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลด
(daN)
ช่วงโหลดสูงสุด
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท F
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท F
(มิลลิเมตร)
ขนาด A
(Ø)
ความกว้าง ล้อ
(มิลลิเมตร)

฿ 1,240.00

OMK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 7480.01 ถึง 140.00137.295120427522

฿ 2,511.00

OMK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 97220.01 ถึง 320.00235.21201605110030

฿ 4,400.00

OMK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 130220.01 ถึง 320.002941702207012542

฿ 5,575.00

OMK CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 142220.01 ถึง 320.002941702207015042

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุ ล้อ เหล็กหล่อ
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กหล่อ ประเภทการ รูติดตั้ง หลุม แบบกลม (สองหลุม)