(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากเป็น SUS304 จึงทำให้ไม่เป็นสนิม
[คุณสมบัติ]
· เป็นลูกล้อที่สามารถรับพิกัดน้ำหนักสูง ข้อต่อเป็นสแตนเลส จึงทนน้ำมันได้ดีเยี่ยม และล้อทำจากวัสดุ MC901
[การใช้งาน]
·โรงงานผลิตอาหารและเครื่องจักรผลิตอาหาร
นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในบริเวณที่มีการหมุนเวียนของน้ำ
รหัสสินค้า |
---|
MCBJSZ100 |
MCBJSZ130 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H2 (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลด (daN) | ช่วงโหลดสูงสุด (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท F (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท F (มิลลิเมตร) | ขนาด A (Ø) | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,286.00 | OMK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 144 | 220.01 ถึง 320.00 | 352.8 | 71 | 71 | 96 | 96 | 100 | 43 | ||
฿ 4,654.19 | OMK CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 178 | 485.01 ถึง 750.00 | 490 | 80 | 80 | 107 | 107 | 130 | 53 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | วัสดุ ล้อ | MC ไนล่อน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | สเตนเลส | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง