(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อสแตนเลสซึ่งใช้ SUS304 เป็นฮาร์ดแวร์หลัก เนื่องจากล้อทำจากไนลอน MC จึงทนทานต่อการเกิดสนิม และเป็นที่ต้องการสำหรับใช้ในโรงงานผลิตอาหาร เป็นต้น
[คุณสมบัติ]
· เป็นรูปแบบที่รวม ล้อ MC ไนล่อน และฮาร์ดแวร์สเตนเลสเข้าด้วยกัน
· สามารถเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น การใช้งานในสภาพแวดล้อมพิเศษ
· สามารถใช้ร่วมกับล้อเป็น สแตนเลส JS
รหัสสินค้า |
---|
MCBKS75 |
MCBKS100 |
MCBKS130 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H2 (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลด (daN) | ช่วงโหลดสูงสุด (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท F (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท F (มิลลิเมตร) | ขนาด A (Ø) | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,443.00 | OMK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 101 | 220.01 ถึง 320.00 | 235.2 | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 39 | ||
฿ 2,091.89 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 144 | 320.01 ถึง 485.00 | 352.8 | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 43 | ||
฿ 3,624.00 | OMK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 178 | 485.01 ถึง 750.00 | 490 | 100 | 56 | 138 | 93 | 130 | 53 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | MC ไนล่อน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | สเตนเลส | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง