(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ ที่ใช้โดยทั่วไปสำหรับงาน อุตสาหกรรมสามารถใช้ร่วมกับ ลูกล้อ แผ่นเหล็กกล้า มีฮาร์ดแวร์ J แบบหมุนได้หรือ ลูกล้อ แผ่นเหล็กกล้า มีฮาร์ดแวร์ K ยึดอยู่กับที่ผลิตภัณฑ์ที่มี สต๊อปเปอร์ กั้นด้านซ้ายมีจำหน่ายสำหรับขนาดø100ขึ้นไป
[คุณสมบัติ]
·รูปแบบที่รวม ล้อ MC ไนล่อน และฮาร์ดแวร์หมุนที่ทำ เหล็กกล้า พร้อมเบรค
·สามารถเลือกให้เหมาะกับการ การใช้งาน เช่นการใช้งานในสภาพแวดล้อมพิเศษ
·สามารถใช้ร่วมกับ ลูกล้อ เหล็กกล้า มีฮาร์ดแวร์ J แบบหมุนได้
· ระบบ สต๊อปเปอร์ คู่ที่หยุด ล้อ และหมุนพร้อมกัน
·เนื่องจาก สปริง สต๊อปเปอร์ ทำจาก เหล็กกล้า การชุบผิว โปรดทราบว่าอาจมีบางกรณีที่ไม่สามารถรับแรงเบรกได้เพียงพอเมื่อใช้ร่วมกับ ล้อ ไนล่อน ( PC / MCE / MCA / MCB) ล้อ ความเหนียว (C / D) ฯลฯ
·ผลิตภัณฑ์ที่มี สต๊อปเปอร์ กั้นด้านซ้ายมีจำหน่ายสำหรับขนาดø100ขึ้นไป
รหัสสินค้า |
---|
MCBJB75 |
MCBJB100 |
MCBJB130 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H2 (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลด (daN) | ช่วงโหลดสูงสุด (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท F (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท F (มิลลิเมตร) | ขนาด A (Ø) | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,366.94 | OMK CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 101 | 35.01 ถึง 80.00 | 78.4 | 63 | 63 | 84 | 84 | 75 | 39 | ||
฿ 1,960.62 | OMK CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | 127.4 | 71 | 71 | 96 | 96 | 100 | 43 | ||
฿ 3,165.02 | OMK CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 178 | 80.01 ถึง 140.00 | 176.4 | 80 | 80 | 107 | 107 | 130 | 53 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | วัสดุ ล้อ | MC ไนล่อน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | แผ่นเหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง