(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ลูกสแตนเลสขนาดต่าง ๆ เป็นมิลลิเมตร
· SUS440C: ชุบผิวแข็งด้วยการอบร้อน ทำให้มีคุณสมบัติทางกลยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
SBM-SUS-0.5 |
SBM-SUS-0.6 |
SBM-SUS-0.8 |
SBM-SUS-1 |
SBM-SUS-1.2 |
SBM-SUS-1.5 |
SBM-SUS-2 |
SBM-SUS-2.5 |
SBM-SUS-3 |
SBM-SUS-3.5 |
SBM-SUS-4 |
SBM-SUS-6 |
SBM-SUS-8 |
SBM-SUS-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9.68 ฿ 4.64 | STEEL BALL SUS440C MILLI | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.5 | ||
฿ 23.49 | TBN STEEL BALL SUS440C MILLI | 100 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.6 | ||
฿ 23.49 | TBN STEEL BALL SUS440C MILLI | 100 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.8 | ||
฿ 7.09 | STEEL BALL SUS440C MILLI | 100 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 | ||
฿ 7.09 | STEEL BALL SUS440C MILLI | 100 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.2 | ||
฿ 7.64 ฿ 6.21 | STEEL BALL SUS440C MILLI | 100 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 | ||
฿ 7.64 | STEEL BALL SUS440C MILLI | 100 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | ||
฿ 16.19 | TBN STEEL BALL SUS440C MILLI | 100 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2.5 | ||
฿ 15.53 | STEEL BALL SUS440C MILLI | 100 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | ||
฿ 13.73 ฿ 8.34 | STEEL BALL SUS440C MILLI | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.5 | ||
฿ 12.77 | STEEL BALL SUS440C MILLI | 100 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | ||
฿ 21.68 | STEEL BALL SUS440C MILLI | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | ||
฿ 31.08 | STEEL BALL SUS440C MILLI | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | ||
฿ 46.81 ฿ 12.54 | STEEL BALL SUS440C MILLI | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS440C | ขนาดหน่วย | mm |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง