(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ]·S45C. [เส้นรูปฟัน/ งานละเอียด]· ฟัน เต็ม Class JISN8 (Class JIS4 เดิม)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล m | จำนวน ซี่, แถว, ชุด Z (ฟัน) | ความกว้าง ฟัน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู d (Ø) | ทิศทางการบิด | แรงบิด อนุญาต (n · m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 568.09 | AOK SPIRAL MITER GEARS PBS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1 | 25 | 6 | 6 | ซ้าย | 1.433 | ||
฿ 568.09 | AOK SPIRAL MITER GEARS PBS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1 | 25 | 6 | 6 | ขวา | 1.433 | ||
฿ 672.78 | AOK SPIRAL MITER GEARS PBS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1 | 30 | 7 | 8 | ซ้าย | 2.101 | ||
฿ 672.78 | AOK SPIRAL MITER GEARS PBS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1 | 30 | 7 | 8 | ขวา | 2.101 | ||
฿ 448.36 | AOK SPIRAL MITER GEARS PBS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.25 | 20 | 6 | 8 | ซ้าย | 1.719 | ||
฿ 448.36 | AOK SPIRAL MITER GEARS PBS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.25 | 20 | 6 | 8 | ขวา | 1.719 | ||
฿ 616.54 | AOK SPIRAL MITER GEARS PBS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.25 | 25 | 7 | 8 | ซ้าย | 2.674 | ||
฿ 616.54 | AOK SPIRAL MITER GEARS PBS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.25 | 25 | 7 | 8 | ขวา | 2.674 | ||
฿ 683.63 | AOK SPIRAL MITER GEARS PBS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.25 | 30 | 8 | 10 | ซ้าย | 3.916 | ||
฿ 683.63 | AOK SPIRAL MITER GEARS PBS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.25 | 30 | 8 | 10 | ขวา | 3.916 | ||
฿ 496.21 | AOK SPIRAL MITER GEARS PBS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.5 | 20 | 7 | 8 | ซ้าย | 2.866 | ||
฿ 496.21 | AOK SPIRAL MITER GEARS PBS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.5 | 20 | 7 | 8 | ขวา | 2.866 | ||
฿ 624.29 | AOK SPIRAL MITER GEARS PBS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.5 | 25 | 9 | 10 | ซ้าย | 4.776 | ||
฿ 624.29 | AOK SPIRAL MITER GEARS PBS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.5 | 25 | 9 | 10 | ขวา | 4.776 | ||
฿ 936.51 | AOK SPIRAL MITER GEARS PBS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.5 | 30 | 10 | 12 | ซ้าย | 6.877 | ||
฿ 936.51 | AOK SPIRAL MITER GEARS PBS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.5 | 30 | 10 | 12 | ขวา | 6.877 | ||
฿ 630.49 | AOK SPIRAL MITER GEARS PBS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2 | 20 | 9 | 10 | ซ้าย | 6.591 | ||
฿ 630.49 | AOK SPIRAL MITER GEARS PBS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2 | 20 | 9 | 10 | ขวา | 6.591 | ||
฿ 1,387.28 | AOK SPIRAL MITER GEARS PBS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2 | 30 | 14 | 16 | ซ้าย | 16.81 | ||
฿ 1,387.28 | AOK SPIRAL MITER GEARS PBS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2 | 30 | 14 | 16 | ขวา | 16.81 | ||
฿ 752.26 | AOK SPIRAL MITER GEARS PBS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2.25 | 20 | 10 | 10 | ซ้าย | 9.361 | ||
฿ 752.26 | AOK SPIRAL MITER GEARS PBS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2.25 | 20 | 10 | 10 | ขวา | 9.361 | ||
฿ 927.03 | AOK SPIRAL MITER GEARS PBS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2.25 | 25 | 12 | 12 | ซ้าย | 15 | ||
฿ 927.03 | AOK SPIRAL MITER GEARS PBS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2.25 | 25 | 12 | 12 | ขวา | 15 | ||
฿ 1,763.07 | AOK SPIRAL MITER GEARS PBS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2.25 | 30 | 15 | 18 | ซ้าย | 23.21 | ||
฿ 1,763.07 | AOK SPIRAL MITER GEARS PBS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2.25 | 30 | 15 | 18 | ขวา | 23.21 | ||
฿ 758.46 | AOK SPIRAL MITER GEARS PBS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2.5 | 20 | 11 | 12 | ซ้าย | 12.8 | ||
฿ 758.46 | AOK SPIRAL MITER GEARS PBS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2.5 | 20 | 11 | 12 | ขวา | 12.8 | ||
฿ 1,042.45 | AOK SPIRAL MITER GEARS PBS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2.5 | 25 | 15 | 15 | ซ้าย | 22.16 | ||
฿ 1,042.45 | AOK SPIRAL MITER GEARS PBS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2.5 | 25 | 15 | 15 | ขวา | 22.16 | ||
฿ 1,648.25 | AOK SPIRAL MITER GEARS PBS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2.5 | 30 | 17 | 20 | ซ้าย | 32.19 | ||
฿ 1,648.25 | AOK SPIRAL MITER GEARS PBS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2.5 | 30 | 17 | 20 | ขวา | 32.19 | ||
฿ 1,028.88 | AOK SPIRAL MITER GEARS PBS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | 20 | 15 | 15 | ซ้าย | 23.88 | ||
฿ 1,028.88 | AOK SPIRAL MITER GEARS PBS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | 20 | 15 | 15 | ขวา | 23.88 | ||
฿ 1,393.52 | AOK SPIRAL MITER GEARS PBS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | 25 | 18 | 15 | ซ้าย | 38.21 | ||
฿ 1,393.52 | AOK SPIRAL MITER GEARS PBS | 1 ชิ้น | 54 วัน | 10 | 3 | 25 | 18 | 15 | ขวา | 38.21 | ||
฿ 1,787.12 | AOK SPIRAL MITER GEARS PBS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | 30 | 22 | 22 | ซ้าย | 58.17 | ||
฿ 1,787.12 | AOK SPIRAL MITER GEARS PBS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | 30 | 22 | 22 | ขวา | 58.17 |
กำลังโหลด …
ประเภท เฟือง/เกียร์ | อุปกรณ์เกลียวหมุน | อัตราส่วนความเร็ว | 1 | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการอบด้วยความร้อน | การอบปกติ | ฟัน สายดิน | ไม่ | รูเพลา | รูกลม |
กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | ความแม่นยำ(* มาตรฐาน JIS ใหม่) | เกรด JISN8 | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลางรู | JIS Class H7 |
มุม บิด(องศา) | 35 | เส้นรูปฟัน | เฟืองมาตรฐาน | พื้นผิว ฟัน เสร็จ | ขึ้นรูปด้วยเครื่องมิลลิ่ง |
การประมวลผลรู | รูนำร่อง | รูปทรง | B2 | วัสดุ (รายละเอียด) | S45C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง