(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองที่มักใช้เพื่อหมุนแกนมุมฉาก รวมจำนวนซี่ 20T: 30T
รหัสสินค้า |
---|
BSS1020 |
BSS1030 |
BSS1530 |
BSS2020 |
BSS2030 |
BSS2520 |
BSS2530 |
BSS3020 |
BSS3030 |
BSS4020 |
BSS4030 |
BSS5020 |
BSS5030 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล m | จำนวน ซี่, แถว, ชุด Z (ฟัน) | ความกว้าง ฟัน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู d (Ø) | แรงบิด อนุญาต (n · m) | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 418.54 | AOK BEVEL GEARS BSS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1 | 20 | 6 | 6 | 1.3 | B2 | ||
฿ 575.84 | AOK BEVEL GEARS BSS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 30 | 6 | 8 | 2.31 | B3 | ||
฿ 702.42 | AOK BEVEL GEARS BSS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1.5 | 30 | 8 | 10 | 7.26 | B3 | ||
฿ 745.57 | BEVEL GEARS BSS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2 | 20 | 11 | 10 | 9.85 | B2 | ||
฿ 887.70 | AOK BEVEL GEARS BSS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 30 | 11 | 10 | 17.56 | B3 | ||
฿ 841.20 | AOK BEVEL GEARS BSS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2.5 | 20 | 15 | 12 | 20.31 | B2 | ||
฿ 1,109.61 | AOK BEVEL GEARS BSS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2.5 | 30 | 15 | 15 | 36.21 | B3 | ||
฿ 1,166.19 | AOK BEVEL GEARS BSS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | 20 | 17 | 15 | 33.89 | B2 | ||
฿ 1,631.78 | BEVEL GEARS BSS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 30 | 17 | 15 | 60.42 | B3 | ||
฿ 1,836.47 | AOK BEVEL GEARS BSS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 20 | 20 | 15 | 74.04 | B2 | ||
฿ 2,612.27 | AOK BEVEL GEARS BSS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 30 | 20 | 20 | 131.98 | B3 | ||
฿ 3,286.33 | AOK BEVEL GEARS BSS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 20 | 30 | 20 | 162.54 | B2 | ||
฿ 4,158.57 | AOK BEVEL GEARS BSS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 30 | 30 | 25 | 289.73 | B3 |
กำลังโหลด …
ประเภท เฟือง/เกียร์ | เฟืองดอกจอก | อัตราส่วนความเร็ว | 1.5 | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการอบด้วยความร้อน | การอบปกติ | ฟัน สายดิน | ไม่ | รูเพลา | รูกลม |
กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | ความแม่นยำ(* มาตรฐาน JIS ใหม่) | เกรด JISN8 | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลางรู | JIS Class H7 |
เส้นรูปฟัน | เฟืองมาตรฐาน | พื้นผิว ฟัน เสร็จ | ขึ้นรูปด้วยเครื่องมิลลิ่ง | การประมวลผลรู | รูนำร่อง |
วัสดุ (รายละเอียด) | S45C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง