1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โรเลอร์ TIR ชนิด W (ชนิดเลื่อนขึ้น)

โรเลอร์ TIR ชนิด W (ชนิดเลื่อนขึ้น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ชิลโรเลอร์แบบหมุนโหลดหนัก เปลี่ยนทิศทางได้ง่าย ๆ การเลื่อนขึ้น สามารถใช้ได้กับพื้นผิวถนนคอนกรีต

รหัสสินค้า
W-2UA
W-3UA
W-5UA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุสูงสุด
(เสื้อ)
เฟรม H
(มิลลิเมตร)
โรเลอร์ d
(φ)

฿ 100.00

KAT TIRROLLER 1 ชิ้น ขอราคา 28465

฿ 48,266.67

KAT TIRROLLER 1 ชิ้น ขอราคา 39475

฿ 100.00

KAT TIRROLLER 1 ชิ้น ขอราคา 5124100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ฟังก์ชั่น มาตรฐาน วัสดุ โรเลอร์ ยูรีเทน จำนวน ลูกกลิ้ง(ชิ้น) 4