(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อ
[ประเภท] ประเภท แผ่นเพลท : หมุนได้, ความสูงในการติดตั้ง H (mm): 220, ช่วง โหลดน้ำหนัก (daN): 485.01 ถึง 750.00, เบรก : ไม่มี, ล้อ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (daN): 637
[วัสดุ] ยูรีเทน, ลักษณะ ล้อ : ทนน้ำมัน, เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ D: (⌀) 150, ความกว้าง ล้อ B (mm): 65, รัศมีการหมุน 55 (mm), น้ำหนัก (kg.): 7.9, ส่วนยึด T1XT2 (mm) 153 × 153 ระยะพิทช์ ระยะพิทช์ติดตั้ง: P1XP2 (mm) 110 × 110
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 220 | ช่วง การรับน้ำหนัก(daN) | 485.01 ถึง 750.00 |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | โหลดที่ยอมรับได้(daN) | 637.7 | วัสดุ ล้อ | ยูรีเทน |
ลักษณะ ล้อ | ทนน้ำมัน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กหล่อเหนียว | ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู |
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) | 110(125) | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์(มิลลิเมตร) | 110(125) | ติดตั้งที่นั่ง AXB หรือ T1XT2(มิลลิเมตร) | 153X153 |
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ(Ø) | 150 | ความกว้าง ล้อ(มิลลิเมตร) | 65 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก |
น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 7.9 | เส้นผ่าศูนย์กลางรูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 13 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HPLR150X65 ในชุด ลูกล้อ ความเหนียว (สำหรับงานหนัก) (รถไม่เคลื่อนที่ ล้อ ยูรีเทน ) ชนิด LR
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง