• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

Forged Carbon Steel Insertion (Welded) Cross

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-クロス-SW-305S-1
SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-クロス-SW-305S-1/2
SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-クロス-SW-305S-1/4
SCH80-タンソコウタンコウセイ-S25C-クロス-SW-305S-3/4
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSNominal Dia.
Available 6 Day(s) or more 101B(25A)
Available 6 Day(s) or more 101/2B(15A)
Available 6 Day(s) or more 101/4B(8A)
Available 6 Day(s) or more 103/4B(20A)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Plug Welding Type Fitting Shape Cross Material S25C
Nominal Thickness SCH80 Applicable Fluid no manufacturer restrictions