(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แท่งฟลูออโร ฟลูออโรโพลิเมอร์ (PTFE) เหมาะสำหรับ วัสดุ เช่นชิ้นส่วน เครื่องจักร ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอุปกรณ์ โรงงาน เคมี
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,233.33 | YDO RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 7 | 1000 | ||
฿ 1,316.67 | YDO RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 1000 | ||
฿ 100.00 | YDO RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 9 | 1000 | ||
฿ 761.69 | YDO RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1000 | ||
฿ 100.00 | YDO RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 11 | 1000 | ||
฿ 100.00 | YDO RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 1000 | ||
฿ 100.00 | YDO RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 13 | 1000 | ||
฿ 100.00 | YDO RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 1000 | ||
฿ 1,596.55 | YDO RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 15 | 1000 | ||
฿ 100.00 | YDO RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 1000 | ||
฿ 100.00 | YDO RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 17 | 1000 | ||
฿ 100.00 | YDO RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 18 | 1000 | ||
฿ 100.00 | YDO RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 1000 | ||
฿ 100.00 | YDO RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 22 | 1000 | ||
฿ 100.00 | YDO RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 1000 | ||
฿ 100.00 | YDO RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 30 | 1000 | ||
฿ 100.00 | YDO RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 35 | 1000 | ||
฿ 100.00 | YDO RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 40 | 1000 | ||
฿ 100.00 | YDO RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 45 | 1000 | ||
฿ 100.00 | YDO RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 | 1000 | ||
฿ 100.00 | YDO RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 55 | 100 | ||
฿ 100.00 | YDO RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 60 | 100 | ||
฿ 100.00 | YDO RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 65 | 100 | ||
฿ 100.00 | YDO RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 70 | 100 | ||
฿ 100.00 | YDO RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 75 | 100 | ||
฿ 100.00 | YDO RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 80 | 100 | ||
฿ 100.00 | YDO RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 85 | 100 | ||
฿ 100.00 | YDO RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 90 | 100 | ||
฿ 100.00 | YDO RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 95 | 100 | ||
฿ 100.00 | YDO RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | 100 | ||
฿ 100.00 | YDO RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 110 | 100 | ||
฿ 100.00 | YDO RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 120 | 100 | ||
฿ 100.00 | YDO RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 130 | 100 | ||
฿ 100.00 | YDO RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 140 | 100 | ||
฿ 100.00 | YDO RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 150 | 100 |
กำลังโหลด …
วัสดุ (พลาสติกวิศวกรรม) | ไฟเบอร์ (F4) | สี | น้ำนมสีขาว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง