1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทปแบบสไกฟ์

เทปแบบสไกฟ์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,434.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ฟิล์มฟลูออโรเรซิ่น (PTFE) แบบตัดบาง ใช้สำหรับการปลดแม่พิมพ์ระหว่างการย้ำ ACF, ฉนวนกันไฟฟ้า ฯลฯ

[คุณสมบัติ]
· ฟิล์ม PTFE แบบตัดบาง
· มีความกว้างและความหนาให้เลือกหลากหลาย
· ใช้สำหรับการปลดแม่พิมพ์ระหว่างการย้ำ ACF, ฉนวนกันไฟฟ้า และการเลื่อนอุปกรณ์ OA
· สามารถผลิตสินค้าแบบมีกาวได้

รหัสสินค้า
MSF-100-0.05-300-10M
MSF-100-0.05-500-10M
MSF-100-0.1-300-10M
MSF-100-0.1-500-10M
MSF-100-0.2-300-10M
MSF-100-0.2-500-10M
MSF-100-0.3-300-10M
MSF-100-0.3-500-10M
MSF-100-0.4-300-10M
MSF-100-0.5-300-10M
MSF-100-0.5-500-10M
MSF-100-0.8-300-10M
MSF-100-0.8-500-10M
MSF-100-0.13-300-10M
MSF-100-1.0-300-10M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 1,434.27

MATERIAL PLATES 1 ชิ้น 19 วัน 0.05300

฿ 2,031.14

MATERIAL PLATES 1 ชิ้น 25 วัน 0.05500

฿ 2,349.18

MATERIAL PLATES 1 ชิ้น 11 วัน 0.1300

฿ 3,458.80

MATERIAL PLATES 1 ชิ้น 19 วัน 0.1500

฿ 4,364.93

MATERIAL PLATES 1 ชิ้น 25 วัน 0.2300

฿ 6,511.79

MATERIAL PLATES 1 ชิ้น 19 วัน 0.2500

฿ 6,909.80

MATERIAL PLATES 1 ชิ้น 25 วัน 0.3300

฿ 10,310.99

MATERIAL PLATES 1 ชิ้น 19 วัน 0.3500

฿ 8,917.95

MATERIAL PLATES 1 ชิ้น 19 วัน 0.4300

฿ 11,027.06

MATERIAL PLATES 1 ชิ้น 25 วัน 0.5300

฿ 16,450.02

MATERIAL PLATES 1 ชิ้น 19 วัน 0.5500

฿ 16,649.03

MATERIAL PLATES 1 ชิ้น 25 วัน 0.8300

฿ 24,922.86

MATERIAL PLATES 1 ชิ้น 19 วัน 0.8500

฿ 5,633.00

MATERIAL PLATES 1 ชิ้น 16 วัน 0.13300

฿ 20,273.35

MATERIAL PLATES 1 ชิ้น 25 วัน 1300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ฟลูออรีนเรซิน (ฟลูออโรโพลีเมอร์ / PTFE) เกรด มาตรฐาน สี ขาว
เจาะรูด้วยเครื่องจักร ไม่มีรู การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความยาว(ม.) 10 ความเผื่อ มิติ T 1
ปรับขนาด 1 ชื่อ วัสดุ PTFE