(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชุดโอริงแบบพกพา เหมาะสำหรับการบำรุงรักษานอกสถานที่
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับการซ่อมแซมนอกสถานที่ มีให้เลือกหลากหลายชุด
· สามารถใช้งานได้ทันทีสำหรับการซ่อมแซมฉุกเฉิน มีประสิทธิภาพการซีลที่เสถียร แม้ภายใต้ความดันสูง
· ใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อยในการติดตั้ง จึงติดตั้งได้ง่าย
· ซีลเป็นแบบไม่เจาะจงทิศทาง ทำให้ซีลโดยใช้ด้านใดก็ได้
[การใช้งาน]
· ชุดนี้เป็นแบบพกพา จึงเหมาะสำหรับการออกไซต์ที่ต้องใช้งานได้ทันที
· ช่วยลดเวลาหยุดทำงานของเครื่อง จึงเหมาะสำหรับการซ่อมแซมฉุกเฉิน
· สามารถเลือกวัสดุสำหรับใช้กับสภาพการทำงานที่แตกต่างกันได้ ทำให้ชุดนี้มีความคล่องตัวสูงในการใช้งานที่หลากหลาย
ชนิด | P (สำหรับการเคลื่อนไหว / แก้ไข) | รหัส วัสดุ JIS | 1 Type A | การใช้งาน | ชุดสำหรับพกพา |
---|---|---|---|---|---|
เนื้อหา | P-3 to P-40 | วัสดุ ยาง | NBR70° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง