(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ซีลน้ำมันชนิด AU จะถูกใช้หากจำเป็นต้องกำจัด วัสดุแปลกปลอมที่เข้ามาจากภายนอก เช่นเดียวกับประเภท A ในงานที่เกี่ยวการหมุน
[คุณสมบัติ]
· ซีลกันน้ำมันกันการรั่วซึมของน้ำมันหล่อลื่นในตลับลูกปืน พร้อมป้องกันการซึมผ่านของฝุ่นและน้ำ รวมถึงวัตถุภายนอกอื่น ๆ ซีลช่วยปกป้องตลับลูกปืน
· รักษาความแม่นยำของชิ้นส่วนตลับลูกปืน และการใช้น้ำมันหล่อลื่นที่ลดลงสร้างประโยชน์อย่างมากในแง่ของค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมการสึกกร่อนของตลับลูกปืนและค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ซีลออฟเซ็ท
· จำเป็นสำหรับแกนขับเคลื่อนเพื่อใช้สำหรับซีลของเหลวและก๊าซ นอกเหนือจากการซีลน้ำมันหล่อลื่น
· ฟอร์มแฟกเตอร์มีขนาดเล็ก ทำให้การติดตั้งและถอดออกง่ายโดยไม่ต้องใช้พื้นที่มาก ซึ่งมีประโยชน์ในการทำให้อุปกรณ์มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φ D (มิลลิเมตร) | ความหนา b (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 439.62 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 100 | 125 | 13 | ||
฿ 91.83 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 10 | 20 | 7 | ||
฿ 473.15 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 105 | 135 | 14 | ||
฿ 566.10 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 110 | 140 | 14 | ||
฿ 598.86 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 115 | 145 | 14 | ||
฿ 630.48 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 120 | 150 | 14 | ||
฿ 96.10 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 25 | 7 | ||
฿ 92.13 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 12 | 28 | 7 | ||
฿ 619.05 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | 155 | 14 | ||
฿ 633.91 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 130 | 160 | 14 | ||
฿ 634.67 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 135 | 165 | 14 | ||
฿ 694.48 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 140 | 170 | 14 | ||
฿ 96.00 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 14 | 28 | 7 | ||
฿ 758.86 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 145 | 175 | 14 | ||
฿ 820.19 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 150 | 180 | 14 | ||
฿ 91.83 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 15 | 25 | 7 | ||
฿ 92.13 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 15 | 30 | 7 | ||
฿ 133.86 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 16 | 26 | 7 | ||
฿ 96.00 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 16 | 28 | 7 | ||
฿ 96.66 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 17 | 28 | 6 | ||
฿ 96.00 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 17 | 28 | 7 | ||
฿ 96.00 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 17 | 30 | 7 | ||
฿ 96.00 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 17 | 30 | 8 | ||
฿ 96.00 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 17 | 35 | 7 | ||
฿ 96.00 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 17 | 35 | 8 | ||
฿ 96.00 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 18 | 32 | 7 | ||
฿ 96.00 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 18 | 35 | 8 | ||
฿ 1,863.24 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 62 วัน | 10 | 200 | 235 | 18 | ||
฿ 96.00 | OIL SEAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 32 | 8 | ||
฿ 96.00 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 20 | 35 | 7 | ||
฿ 101.50 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 20 | 35 | 8 | ||
฿ 99.87 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 20 | 36 | 7 | ||
฿ 99.87 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 20 | 40 | 7 | ||
฿ 111.48 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 20 | 40 | 11 | ||
฿ 99.87 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 22 | 35 | 8 | ||
฿ 111.48 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 22 | 42 | 7 | ||
฿ 111.48 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 22 | 42 | 11 | ||
฿ 111.48 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 23 | 42 | 11 | ||
฿ 111.48 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 24 | 35 | 8 | ||
฿ 96.00 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 25 | 34 | 7 | ||
฿ 99.87 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 25 | 38 | 7 | ||
฿ 99.87 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 25 | 38 | 8 | ||
฿ 111.48 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 25 | 40 | 8 | ||
฿ 115.35 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 25 | 45 | 7 | ||
฿ 115.35 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 25 | 45 | 8 | ||
฿ 115.35 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 25 | 45 | 11 | ||
฿ 99.87 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 26 | 38 | 7 | ||
฿ 130.53 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 26 | 40 | 9 | ||
฿ 120.85 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 27 | 47 | 11 | ||
฿ 125.69 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 28 | 48 | 8 | ||
฿ 126.97 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 28 | 48 | 11 | ||
฿ 123.27 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 30 | 42 | 8 | ||
฿ 123.27 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 30 | 44 | 7 | ||
฿ 123.27 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 30 | 45 | 8 | ||
฿ 128.11 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 30 | 48 | 7 | ||
฿ 132.95 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 30 | 50 | 7 | ||
฿ 132.95 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 30 | 50 | 8 | ||
฿ 125.69 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 30 | 50 | 11 | ||
฿ 130.84 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 32 | 45 | 8 | ||
฿ 132.95 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 32 | 52 | 11 | ||
฿ 135.37 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 35 | 48 | 7 | ||
฿ 125.69 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 35 | 48 | 8 | ||
฿ 135.37 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 35 | 50 | 7 | ||
฿ 135.37 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 35 | 50 | 8 | ||
฿ 135.37 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 35 | 50 | 10 | ||
฿ 135.37 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 35 | 55 | 8 | ||
฿ 135.37 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 35 | 55 | 11 | ||
฿ 164.39 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 35 | 60 | 12 | ||
฿ 164.39 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 36 | 50 | 10 | ||
฿ 140.20 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 38 | 55 | 8 | ||
฿ 140.20 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 38 | 58 | 11 | ||
฿ 140.20 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 40 | 52 | 8 | ||
฿ 135.37 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 40 | 58 | 8 | ||
฿ 154.72 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 40 | 62 | 11 | ||
฿ 154.72 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 40 | 62 | 12 | ||
฿ 161.97 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 40 | 65 | 14 | ||
฿ 174.07 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 42 | 60 | 9 | ||
฿ 174.07 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 42 | 65 | 12 | ||
฿ 174.07 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 45 | 60 | 7 | ||
฿ 211.26 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 45 | 60 | 9 | ||
฿ 188.58 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 45 | 62 | 7 | ||
฿ 174.07 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 45 | 62 | 9 | ||
฿ 174.07 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 45 | 68 | 9 | ||
฿ 174.07 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 45 | 65 | 10 | ||
฿ 174.07 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 45 | 68 | 12 | ||
฿ 174.07 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | 65 | 9 | ||
฿ 174.07 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | 68 | 9 | ||
฿ 227.28 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | 72 | 12 | ||
฿ 222.44 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | 72 | 14 | ||
฿ 212.77 | MUS OIL SEAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 52 | 70 | 9 |
กำลังโหลด …
พื้นผิว บานเลื่อน | แกน | ของเหลว กระบวนการซีล | สารหล่อลื่น / จาระบี / น้ำมันเบนซิน | วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ บริเวณขอบ ซีล | โลหะ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน / ทนการเสียดสี / สำหรับ ตลับลูกปืน การรีด | ลิปฝุ่น | การมี |
รูปทรง | ชนิด UD | หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ แกน | การหมุน | วิธีการ อุปกรณ์เสริม | จากปลายแกนเท่านั้น |
ร่องที่ ตัวเสื้อ | ไม่มี | การแยกของเหลวสองรายการ | ไม่มี | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงานต่ำสุด(℃) | -25 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงานสูงสุด(℃) | 120 | ช่วง ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(MPa) | 0 | ช่วง ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.03 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง