(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แผ่นยึดจับสำหรับเพลา ใช้กับชิ้นส่วนเครื่องจักรที่หมุนได้ เพื่อป้องกันการคลายตัว
รหัสสินค้า |
---|
ALL44 |
ALL48 |
ALL56 |
ALL60 |
ALL64 |
ALL72 |
ALL76 |
ALL84 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนด้าย M | ความกว้างของ แท็บ (S1) | ความกว้าง ฟัน (t1) | ID (S) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (L3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 592.06 | YKK WASHER ALL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | TM220x4 | 18 | 5 | 36 | 53 | |
฿ 548.52 | YKK WASHER ALL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | TM240x4 | 18 | 5 | 36 | 63 | ||
฿ 632.13 | YKK WASHER ALL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | TM280x4 | 7 | 4 | 20 | 21.5 | ||
฿ 922.45 | YKK WASHER ALL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | TM300x4 | 9 | 4 | 20 | 25.5 | ||
฿ 979.07 | YKK WASHER ALL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | TM320x5 | 9 | 4 | 24 | 25.5 | ||
฿ 1,174.06 | YKK WASHER ALL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | TM360x5 | 9 | 4 | 24 | 28.5 | ||
฿ 1,174.06 | YKK WASHER ALL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | TM380x5 | 9 | 5 | 24 | 31 | ||
฿ 2,096.90 | YKK WASHER ALL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | TM420x5 | 9 | 5 | 28 | 30 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เขย่า แหวนรอง พิสูจน์ | รูปทรง | รูปทรง แบบกลม | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง