(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
AW00 |
AW01 |
AW02 |
AW03 |
AW07 |
AW08 |
AW09 |
AW10 |
AW14 |
AW16 |
AW17 |
AW18 |
AW19 |
AW20 |
AW21 |
AW23 |
AW25 |
AW26 |
AW27 |
AW28 |
AW29 |
AW31 |
AW32 |
AW33 |
AW34 |
AW36 |
AW38 |
AW40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ID (D1) | ความหนา (t) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23.39 | YKK WASHER AW | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 10 | 1 | 21 | ||
฿ 34.05 | YKK WASHER AW | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 12 | 1 | 2.5 | ||
฿ 85.72 | WASHER AW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 15 | 1 | 28 | ||
฿ 43.81 ฿ 36.60 | WASHER AW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 17 | 1 | 32 | ||
฿ 48.69 ฿ 32.70 | WASHER AW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 35 | 1.2 | 57 | ||
฿ 45.13 | WASHER AW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 40 | 1.2 | 62 | ||
฿ 46.23 ฿ 27.40 | WASHER AW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 45 | 1.2 | 69 | ||
฿ 49.34 | WASHER AW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 50 | 1.2 | 74 | ||
฿ 84.35 | YKK WASHER AW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 70 | 1.5 | 98 | ||
฿ 117.29 ฿ 64.91 | WASHER AW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 80 | 1.8 | 112 | ||
฿ 165.64 ฿ 79.81 | WASHER AW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 85 | 1.8 | 119 | ||
฿ 139.79 ฿ 92.42 | WASHER AW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 90 | 1.8 | 126 | ||
฿ 161.60 | YKK WASHER AW | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 95 | 1.8 | 133 | ||
฿ 184.97 | YKK WASHER AW | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 100 | 1.8 | 142 | ||
฿ 218.13 | YKK WASHER AW | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 105 | 1.8 | 145 | ||
฿ 422.77 | YKK WASHER AW | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 115 | 2 | 159 | ||
฿ 425.82 | YKK WASHER AW | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 125 | 2 | 170 | ||
฿ 392.29 | YKK WASHER AW | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 130 | 2 | 175 | ||
฿ 799.30 | YKK WASHER AW | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 135 | 2 | 185 | ||
฿ 639.79 | WASHER AW | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | กระบวนการเตรียมผิว | 140 | 2 | 192 | ||
฿ 838.94 | YKK WASHER AW | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | กระบวนการเตรียมผิว | 145 | 2 | 202 | ||
฿ 1,462.40 | YKK WASHER AW | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | กระบวนการเตรียมผิว | 155 | 2.5 | 212 | ||
฿ 808.45 | YKK WASHER AW | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | กระบวนการเตรียมผิว | 160 | 2.5 | 217 | ||
฿ 1,645.84 | YKK WASHER AW | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | กระบวนการเตรียมผิว | 165 | 2.5 | 222 | ||
฿ 948.69 | YKK WASHER AW | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | กระบวนการเตรียมผิว | 170 | 2.5 | 232 | ||
฿ 1,009.67 | YKK WASHER AW | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | กระบวนการเตรียมผิว | 180 | 2.5 | 242 | ||
฿ 1,113.84 | YKK WASHER AW | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | กระบวนการเตรียมผิว | 190 | 2.5 | 252 | ||
฿ 1,175.32 | YKK WASHER AW | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | กระบวนการเตรียมผิว | 200 | 2.5 | 262 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เขย่า แหวนรอง พิสูจน์ | รูปทรง | รูปทรง แบบกลม | วัสดุ | สเตนเลส |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง