(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· โบลท์ผ่านการตอกเข้ากับตลับลูกปืนความแม่นยำสูงเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่หลวม
รหัสสินค้า |
---|
HNL41 |
HNL47 |
HNL56 |
HNL60 |
HNL73 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนด้าย M | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D3) (มิลลิเมตร) | ความหนา (bn) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,283.87 | YKK NUT HNL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | TM205x4 | 250 | 30 | ||
฿ 7,296.77 | YKK NUT HNL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | TM235x4 | 280 | 34 | ||
฿ 10,064.52 | YKK NUT HNL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | TM280x4 | 330 | 38 | ||
฿ 12,999.87 | YKK NUT HNL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | TM300x4 | 360 | 42 | ||
฿ 28,516.26 | YKK NUT HNL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | TM365x5 | 430 | 48 |
กำลังโหลด …
ชนิด | น็อตล็อค | รูปทรง | รูปทรง แบบกลม | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง