1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทล็อคตลับลูกปืน, ซีรีส์ HN

นัทล็อคตลับลูกปืน, ซีรีส์ HN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,709.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· นัทยึดเพลาสำหรับใช้กับชิ้นส่วนเครื่องจักรที่หมุนได้ ซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันการคลายตัว

รหัสสินค้า
HN44
HN52
HN66
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนด้าย M เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D3)
(มิลลิเมตร)
ความหนา (bn)
(มิลลิเมตร)

฿ 6,709.55

YKK NUT HN 1 ชิ้น 6 วัน 10TM220x428032

฿ 10,903.35

YKK NUT HN 1 ชิ้น 6 วัน 10TM260x433036

฿ 20,967.87

YKK NUT HN 1 ชิ้น 6 วัน 10TM330x542052

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด น็อตล็อค รูปทรง รูปทรง แบบกลม วัสดุ สเตนเลส
กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว ชนิดสกรู เกลียว เมตริก ( ละเอียด )