(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· อะแดปเตอร์สำหรับตลับลูกปืนนี้รวมเอาปลอก นัท แหวนรอง และแผ่นยึดจับเข้าด้วยกัน
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับยึดตลับลูกปืนแบบรูเทเปอร์เข้ากับตำแหน่งใดก็ได้บนเพลา
รหัสสินค้า |
---|
H2307 |
H2310 |
H2312 |
H2313 |
H2314 |
H2315 |
H2316 |
H2317 |
H2318 |
H2319 |
H2320 |
H2322 |
H2324 |
H2326 |
H2328 |
H2330 |
H2332 |
H2334 |
H2336 |
H2338 |
H2340 |
H2344 |
H2348 |
H2352 |
H2356 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (d1) (มม. (นิ้ว)) | ความยาว (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D3) (มิลลิเมตร) | ความหนาของ หน้าแปลน (C) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 410.59 | YKK ADAPTER H23 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 43 | 52 | 9 | ||
฿ 557.94 | YKK ADAPTER H23 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 45 | 55 | 70 | 12 | ||
฿ 673.79 | YKK ADAPTER H23 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 55 | 62 | 80 | 13 | ||
฿ 820.14 | YKK ADAPTER H23 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 60 | 65 | 85 | 14 | ||
฿ 1,278.97 | YKK ADAPTER H23 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 60 | 68 | 92 | 14 | ||
฿ 1,278.97 | YKK ADAPTER H23 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 65 | 73 | 98 | 15 | ||
฿ 1,487.30 | YKK ADAPTER H23 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 70 | 78 | 105 | 17 | ||
฿ 1,676.34 | YKK ADAPTER H23 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 75 | 82 | 110 | 18 | ||
฿ 1,914.65 | YKK ADAPTER H23 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 80 | 86 | 120 | 18 | ||
฿ 2,152.95 | YKK ADAPTER H23 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 85 | 90 | 125 | 19 | ||
฿ 2,410.07 | YKK ADAPTER H23 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 90 | 97 | 130 | 20 | ||
฿ 3,149.90 | YKK ADAPTER H23 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 100 | 105 | 145 | 21 | ||
฿ 3,932.94 | YKK ADAPTER H23 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 110 | 112 | 155 | 22 | ||
฿ 5,137.72 | YKK ADAPTER H23 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 115 | 121 | 165 | 23 | ||
฿ 5,935.07 | YKK ADAPTER H23 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 125 | 131 | 180 | 24 | ||
฿ 8,879.59 | YKK ADAPTER H23 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 135 | 139 | 195 | 26 | ||
฿ 10,775.42 | YKK ADAPTER H23 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 140 | 147 | 210 | 28 | ||
฿ 12,548.29 | YKK ADAPTER H23 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 150 | 154 | 220 | 29 | ||
฿ 15,300.32 | YKK ADAPTER H23 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 160 | 161 | 230 | 30 | ||
฿ 16,431.92 | YKK ADAPTER H23 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 170 | 169 | 240 | 31 | ||
฿ 19,029.99 | YKK ADAPTER H23 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 180 | 176 | 250 | 32 | ||
฿ 26,857.74 | YKK ADAPTER H23 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 200 | 183 | 280 | 32 | ||
฿ 32,299.80 | YKK ADAPTER H23 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 220 | 196 | 300 | 34 | ||
฿ 42,970.04 | YKK ADAPTER H23 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 240 | 208 | 330 | 36 | ||
฿ 52,111.80 | YKK ADAPTER H23 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 260 | 221 | 350 | 38 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง