1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อจานหมุน

ROTATING PLATE

ข้อต่อจานหมุน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 669.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับจานหมุนงานหรือโต๊ะหมุนต่างๆ

รหัสสินค้า
THS-70160
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 669.33

ROTATING PLATE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว(มิลลิเมตร) 160×160 เส้นผ่านศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 8.1 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 12.5
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของรู(มิลลิเมตร) 70 ระยะติดตั้ง(มิลลิเมตร) 136×110 ระยะติดตั้ง(มิลลิเมตร) 144×144

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน THS-70160 ในชุด ข้อต่อจานหมุน