(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SXO series (แบบ ชนิดตรง) เป็น ข้อต่อหมุน สำหรับการจ่ายสื่อกลางไปยังอุปกรณ์ แกนหมุน อย่างมั่นคง
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบา และกะทัดรัดเพื่อการจัดการที่ง่าย
·โครงสร้างการ กระบวนการซีล เรียบง่ายเพื่อ งานซ่อมบำรุง ง่าย
·ประสิทธิภาพการ กระบวนการซีล เหนือกว่าทำได้โดยการ การขัดเงา แม่นยำเป็นพิเศษ
·รองรับการใช้งาน ความดัน สูงและความเร็วสูง
·ยังรองรับการใช้ ซีล เกรด สูง (TCC) สำหรับ สเปค โหลดไฟฟ้า สูงขึ้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การแต่งตั้ง | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ (ด้านเดียว, หมุนได้) | ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านไอเสีย (ยูนิตเดี่ยว, หมุนได้) | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว ด้านไอเสีย (ยูนิตเดี่ยว, หมุนได้) | ทิศทางการ สกรูติดตั้ง | ประเภท ซีล | เต็มความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,327.23 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | [1/4B] 1/4 | NPT | M | M16 × 1.5 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | เกรด | 112 | ||
฿ 14,327.23 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | [1/4B] 1/4 | NPT | M | M16 × 1.5 | RH ( สกรู ด้านขวา) | เกรด | 112 | ||
฿ 9,687.50 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | [3/8B] 3/8 | NPT | M | M16 × 1.5 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | มาตรฐาน | 112 | ||
฿ 9,687.50 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | [3/8B] 3/8 | NPT | M | M16 × 1.5 | RH ( สกรู ด้านขวา) | มาตรฐาน | 112 | ||
฿ 14,327.23 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | [3/8B] 3/8 | NPT | M | M16 × 1.5 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | เกรด | 112 | ||
฿ 14,327.23 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | [3/8B] 3/8 | NPT | M | M16 × 1.5 | RH ( สกรู ด้านขวา) | เกรด | 112 | ||
฿ 9,687.50 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | [1/4B] 1/4 | NPT | M | M16 × 1.5 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | มาตรฐาน | 112 | ||
฿ 9,687.50 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | [1/4B] 1/4 | NPT | M | M16 × 1.5 | RH ( สกรู ด้านขวา) | มาตรฐาน | 112 | ||
฿ 14,327.23 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | [1/4B] 1/4 | Rc | M | M16 × 1.5 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | เกรด | 112 | ||
฿ 14,327.23 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | [1/4B] 1/4 | Rc | M | M16 × 1.5 | RH ( สกรู ด้านขวา) | เกรด | 112 | ||
฿ 9,687.50 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | [3/8B] 3/8 | Rc | M | M16 × 1.5 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | มาตรฐาน | 112 | ||
฿ 9,687.50 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | [3/8B] 3/8 | Rc | M | M16 × 1.5 | RH ( สกรู ด้านขวา) | มาตรฐาน | 112 | ||
฿ 14,327.23 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | [3/8B] 3/8 | Rc | M | M16 × 1.5 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | เกรด | 112 | ||
฿ 14,327.23 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | [3/8B] 3/8 | Rc | M | M16 × 1.5 | RH ( สกรู ด้านขวา) | เกรด | 112 | ||
฿ 9,687.50 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | [1/4B] 1/4 | Rc | M | M16 × 1.5 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | มาตรฐาน | 112 | ||
฿ 9,687.50 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | [1/4B] 1/4 | Rc | M | M16 × 1.5 | RH ( สกรู ด้านขวา) | มาตรฐาน | 112 | ||
฿ 14,327.23 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | [1/4B] 1/4 | NPT | UNF | 5/8-18 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | เกรด | 109 | ||
฿ 14,327.23 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | [1/4B] 1/4 | NPT | UNF | 5/8-18 | RH ( สกรู ด้านขวา) | เกรด | 109 | ||
฿ 9,232.24 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [1/4B] 1/4 | NPT | UNF | 5/8-18 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | มาตรฐาน | 109 | ||
฿ 9,687.50 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | [1/4B] 1/4 | NPT | UNF | 5/8-18 | RH ( สกรู ด้านขวา) | มาตรฐาน | 109 | ||
฿ 14,327.23 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | [1/4B] 1/4 | NPT | UNF | 5/8-18 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | เกรด | 115.4 | ||
฿ 14,327.23 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | [1/4B] 1/4 | NPT | UNF | 5/8-18 | RH ( สกรู ด้านขวา) | เกรด | 115.4 | ||
฿ 9,687.50 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | [1/4B] 1/4 | NPT | UNF | 5/8-18 | LH ( สกรู ด้านซ้าย) | มาตรฐาน | 115.4 | ||
฿ 9,687.50 | SYG ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | [1/4B] 1/4 | NPT | UNF | 5/8-18 | RH ( สกรู ด้านขวา) | มาตรฐาน | 115.4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | Simplex | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / น้ำมัน | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 6.9 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดในการทำงาน(รอบต่อนาที) | 10000 | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดติดตั้งด้วยสกรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง